(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キングジム ラベルライタ-「テプラ」PRO

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キングジム ラベルライタ-「テプラ」PRO

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
8,000円
税込価格
8,800円

【特長】・コンパクトサイズのテプラです。・3行・2段落の印刷ができます。・好き...

詳細情報を確認する

型番

SR45BLUE 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SR45BLUE

1個

8,000( 8,800円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトサイズのテプラです。
・3行・2段落の印刷ができます。
・好きなデザインと文字を組み合わせて自分だけのマークを作ることができます。
【商品仕様】
・印字密度(dpi):180×64
・幅(mm):173
・奥行(mm):109
・高さ(mm):58
・高さ(mm)58
・対応テープ幅:4~18mm
・液晶サイズ:6文字×2桁表示
・書体数:漢字1、かな3、英数3
・鉛フリーはんだ使用
・電源:単3アルカリ乾電池またはニッケル水素電池×6本(別売)
・アッシュブルー
・寸法:約(W)173×(D)109×(H)58mm
・JANコード:4971660770021
・トラスココード:828-5718
・質量:660g
【材質/仕上】
・ABS
【セット内容/付属品】
・試用PROカートリッジ(12mm)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キングジム ラベルライタ-「テプラ」PRO

キングジム ラベルライタ-「テプラ」PRO

    キングジム テプラSR530

    キングジム テプラSR530

      エスコ 4-36mm テ プ ラ

      エスコ 4-36mm テ プ ラ

        ラベルライター ピータッチ PT-P300BT

        ラベルライター ピータッチ PT-P300BT

          4-18mmテプラ

          4-18mmテプラ

            3.5-46mm ネームランド(ラベルライター)

            3.5-46mm ネームランド(ラベルライター)

              ビーポップ用インクリボン

              ビーポップ用インクリボン

                キングジム テプラPROテ-プカ-トリッジ 幅24mm 青

                キングジム テプラPROテ-プカ-トリッジ 幅24mm 青

                  ネームランド ラベルライター KLシリーズ

                  ネームランド ラベルライター KLシリーズ

                    チューブマーカー レタツイン デバイスラベル LM-DL617N

                    チューブマーカー レタツイン デバイスラベル LM-DL617N

                      メーカー キングジム キングジム エスコ BROTHER エスコ エスコ マックス(文具) キングジム カシオ計算機 マックス(文具)
                      通常価格 8,000円 20,700円 31,120円 10,921円 9,722円 32,500円 7,800円 1,859円 7,673円 7,000円
                      通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   19日目   1日目  

                      キングジム ラベルライタ-「テプラ」PROのレビュー

                      評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                      ラベル製作
                      評価 4.0満足度:4.02023/07/29
                      ラベル製作に使用しました。
                      簡単にラベルが作れるので事務所のレイアウトが簡単に出来ます。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました