(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FKK 細幅ストレッチ まくんです SR201インチ紙管

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

FKK 細幅ストレッチ まくんです SR201インチ紙管

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
283円 ~ 444円
税込価格
311円 ~ 488円

【特長】・焼却しても塩素系ガスが発生しません。【用途】・荷崩れ防止、万引き防止...

詳細情報を確認する

  • 長さ(m):
    100
  • 色:
    クリア
  • 材質1:
    基材:ポリエチレン
  • 厚さ(μ):
    20
  • 引張破断強度(daN/[[CM2]]):
    350

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
4580402840399
106-1549
110.0

1個

283( 311円 )

4日目

75
4580402840405
106-1547
160.0

1個

358( 394円 )

5日目

100
4580402840412
106-1550
220.0

1個

444( 488円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・焼却しても塩素系ガスが発生しません。
【用途】
・荷崩れ防止、万引き防止、結束、汚れ防止に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FKK 細幅ストレッチ まくんです SR201インチ紙管

FKK 細幅ストレッチ まくんです SR201インチ紙管

    FKK 細幅ストレッチ まくんです MR20 3インチ紙管

    FKK 細幅ストレッチ まくんです MR20 3インチ紙管

      細幅ストレッチ まくんです HR

      細幅ストレッチ まくんです HR

        紙管なし ストレッチフィルム

        紙管なし ストレッチフィルム

          ストレッチフィルム(紙管3インチ)

          ストレッチフィルム(紙管3インチ)

            コアレス ストレッチフィルム

            コアレス ストレッチフィルム

              結束ラップ

              結束ラップ

                三友 ストレッチフィルム

                三友 ストレッチフィルム

                  ストレッチフィルムホルダー(3インチ紙管用)

                  ストレッチフィルムホルダー(3インチ紙管用)

                    カラーストレッチフィルムミニ

                    カラーストレッチフィルムミニ

                      ストレッチフィルム 厚み 8μm・12μm・15μm・17μm

                      ストレッチフィルム 厚み 8μm・12μm・15μm・17μm

                        ストレッチフィルムミニ

                        ストレッチフィルムミニ

                          ノンコアストレッチフィルムホルダー

                          ノンコアストレッチフィルムホルダー

                            メーカー FKK(富士工業) FKK(富士工業) FKK(富士工業) トラスコ中山 トラスコ中山 ミスミ 三友産業 三友産業 トラスコ中山 トラスコ中山 FKK(富士工業) トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 283円 716円 772円 12,022円 1,732円 9,092円 223円 1,775円 400円 790円 1,749円 668円 2,932円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   9日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目  
                            長さ(m) 100 300 250 300 - - - - - 300 - 300 -
                            クリア クリア クリア - - - - - - - クリア - -
                            材質1 基材:ポリエチレン 基材:ポリエチレン ポリエチレン(PE) - - - - - - - ポリエチレン(PE) - -
                            厚さ(μ) 20 20 - - - - - - - - - - -
                            引張破断強度(daN/[[CM2]]) 350 350 - - - - - - - - - - -

                            FKK 細幅ストレッチ まくんです SR201インチ紙管のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            機械巻き用カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました