(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SP 超軽量低速スポットドリル10mm(正逆回転機構付き)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SP 超軽量低速スポットドリル10mm(正逆回転機構付き)

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
27,862円 24,969円
税込単価
30,648円 27,466円

【特長】・強化樹脂ボディーで超軽量です。・片手で簡単正逆切替ができます。・トリ...

詳細情報を確認する

型番

SP-7520 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP-7520

1個

27,862円

24,969

( 27,466円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強化樹脂ボディーで超軽量です。
・片手で簡単正逆切替ができます。
・トリガーでスピードを微調整コントロールできます。
・全長が短く手元が見やすいです。
【用途】
・一般的な穴あけ作業に。
・高張力鋼鈑のスポット溶接剥がしに最適。
・木材等の穴あけにも適し、又ドライバービットによりネジの脱着も可能です。
・タッピング修正作業可能。
【商品仕様】
・チャック能力(mm):10
・無負荷回転数(min[[の-1乗]]):500
・空気消費量([[M3]]/min):0.4
・穴あけ能力(mm):10
・全長(mm):164
・ホース取付口:NPT1/4
・排気:後方
・使用空気圧力:0.62MPa
・正逆回転機能付
・JANコード:4545695001704
・トラスココード:541-5241
・質量:0.98kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SP 超軽量低速スポットドリル10mm(正逆回転機構付き)の型番SP-7520のページです。
型番SP-7520に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SP 超軽量低速スポットドリル10mm(正逆回転機構付き)

SP 超軽量低速スポットドリル10mm(正逆回転機構付き)

    SP 超軽量エアードリル10mm(正逆回転機構付き)

    SP 超軽量エアードリル10mm(正逆回転機構付き)

      SP 超軽量エアードリル13mm(正逆回転機構付き)

      SP 超軽量エアードリル13mm(正逆回転機構付き)

        SP エアードリル10mm(正逆回転機構付)

        SP エアードリル10mm(正逆回転機構付)

          SP ストレートエアードリル10mm

          SP ストレートエアードリル10mm

            SP エアードリル10mm

            SP エアードリル10mm

              SP エアードリル13mm(正逆回転機構付)

              SP エアードリル13mm(正逆回転機構付)

                不二 小型ドリル ストレート型

                不二 小型ドリル ストレート型

                  SP 低床リバーシブルアングルドリル 10mm

                  SP 低床リバーシブルアングルドリル 10mm

                    不二 ドリル

                    不二 ドリル

                      メーカー エス・ピー・エアー エス・ピー・エアー エス・ピー・エアー エス・ピー・エアー エス・ピー・エアー エス・ピー・エアー エス・ピー・エアー 不二空機 エス・ピー・エアー 不二空機
                      通常価格 27,862円 22,896円 30,874円 23,125円 21,416円 16,487円 24,400円 52,200円 38,741円 47,900円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   12日目   5日目   1日目   5日目  
                      種類 その他関連用品 その他関連用品 - その他関連用品 その他関連用品 - その他関連用品 - - その他関連用品

                      SP 超軽量低速スポットドリル10mm(正逆回転機構付き)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました