(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SP エアアングルグラインダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SP エアアングルグラインダー

通常単価(税別)
46,271円
税込単価
50,898円

【特長】・小型軽量です。・スイッチは、グリップ式です。【用途】・金属の研削、サ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    製品本体
  • 無負荷回転数(rpm):
    15000
  • 適用砥石寸法:外径(mm):
    50
  • 適用砥石寸法:厚み(mm):
    4
  • 適用砥石寸法:内径(mm):
    9.5
  • 排気:
    側方
  • 全長:
    157
  • 空気消費量(m³/min):
    0.4
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.62
  • ホース取付口:
    NPT1/4
  • JANコード:
    4545695003043
  • トラスココード:
    818-4577
  • 質量(kg):
    0.62

型番

SP-6252GCA 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP-6252GCA

1個

46,271( 50,898円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型軽量です。
・スイッチは、グリップ式です。
【用途】
・金属の研削、サビ取り、ビード取りの作業に。
【商品仕様】
・全長(mm):157
・適用砥石寸法外径×厚さ×内径(mm):50×4×9.5
・無負荷回転数(min[[の-1乗]]):15000
・空気消費量([[M3]]/min):0.4
・ホース取付口:NPT1/4
・排気:側方
・適用砥石寸法(mm)外径:50X4X9.5
・使用空気圧力:0.62MPa
・JANコード:4545695003043
・トラスココード:818-4577
・質量:0.62kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SP エアアングルグラインダーの型番SP-6252GCAのページです。
型番SP-6252GCAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SP エアアングルグラインダー

SP エアアングルグラインダー

    SP ダイグラインダー(全長120mm)

    SP ダイグラインダー(全長120mm)

      SP ダイグラインダー90°(アングルヘッドタイプ/全長125mm)

      SP ダイグラインダー90°(アングルヘッドタイプ/全長125mm)

        空研 4インチアングルグラインダーレバー式

        空研 4インチアングルグラインダーレバー式

          SP ダイグラインダー(全長164mm)

          SP ダイグラインダー(全長164mm)

            アングルグラインダNAG-60

            アングルグラインダNAG-60

              SP ダイグラインダー90°(アングルヘッドタイプ/全長160mm)

              SP ダイグラインダー90°(アングルヘッドタイプ/全長160mm)

                エアアングルグラインダー レバータイプ

                エアアングルグラインダー レバータイプ

                  アングルグラインダNAG-70S

                  アングルグラインダNAG-70S

                    SI エアアングルグラインダー(全長276mm)

                    SI エアアングルグラインダー(全長276mm)

                      SP アングルグラインダー100mm SP-1254

                      SP アングルグラインダー100mm SP-1254

                        空研 エアアングルグラインダー

                        空研 エアアングルグラインダー

                          SI エアアングルグラインダー(全長285mm)

                          SI エアアングルグラインダー(全長285mm)

                            メーカー エス・ピー・エアー エス・ピー・エアー エス・ピー・エアー 空研 エス・ピー・エアー 日本ニューマチック工業 エス・ピー・エアー 信濃機販 日本ニューマチック工業 信濃機販 エス・ピー・エアー 空研 信濃機販
                            通常価格 46,271円 14,910円 23,897円 32,394円 15,249円 39,751円 20,114円 30,192円 38,933円 32,793円 24,692円 26,540円 41,337円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   1日目   7日目   4日目   11日目   1日目   4日目   6日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体
                            無負荷回転数(rpm) 15000 28000 21000 12000 23000 9000 20000 - 7600 13500 12000 12000 13500
                            適用砥石寸法:外径(mm) 50 - - - - 150 - - 180 100 - - 100
                            適用砥石寸法:厚み(mm) 4 - - - - 6 - - 6 6 - - 6
                            適用砥石寸法:内径(mm) 9.5 - - - - 22 - - 22 15 - - 15

                            SP エアアングルグラインダーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アングルグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました