(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SP エアードリル13mm(正逆回転機構付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SP エアードリル13mm(正逆回転機構付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,400円
税込単価
26,840円

【特長】・ハンドル排気ですから、作業を妨げません。・握りのしっかりするサイドハ...

詳細情報を確認する

型番

SP-1527 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP-1527

1個

24,400( 26,840円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドル排気ですから、作業を妨げません。
・握りのしっかりするサイドハンドル付です。
【用途】
・13mmまでの一般ドリル作業。
・逆回転機能付きのため、木材等の穴アケにも最適。
・ドライバービットによりネジの脱着も可能。
【商品仕様】
・空気消費量([[M3]]/min):0.4
・穴あけ能力(mm):13
・全長(mm):220
・ホース取付口:NPT1/4
・使用空気圧力(MPa):0.62
・無負荷回転数(rpm):500
・無負荷回転数(rpm):500
・プラネタリーギヤ式
・JANコード:4545695000417
・トラスココード:541-4873
・質量:1.58kg
【セット内容/付属品】
・チャックキー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SP エアードリル13mm(正逆回転機構付)の型番SP-1527のページです。
型番SP-1527に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SP エアードリル13mm(正逆回転機構付)

SP エアードリル13mm(正逆回転機構付)

    SP エアードリル10mm(正逆回転機構付)

    SP エアードリル10mm(正逆回転機構付)

      SP 超軽量エアードリル10mm(正逆回転機構付き)

      SP 超軽量エアードリル10mm(正逆回転機構付き)

        SP 超軽量エアードリル13mm(正逆回転機構付き)

        SP 超軽量エアードリル13mm(正逆回転機構付き)

          SP エアードリル10mm

          SP エアードリル10mm

            空研 エアードリル(10mm能力・正逆回転タイプ)

            空研 エアードリル(10mm能力・正逆回転タイプ)

              SP 超軽量低速スポットドリル10mm(正逆回転機構付き)

              SP 超軽量低速スポットドリル10mm(正逆回転機構付き)

                カップリングプラグ (ホース用ナット式)

                カップリングプラグ (ホース用ナット式)

                  チューブフィッター エルボ

                  チューブフィッター エルボ

                    SP 低床リバーシブルアングルドリル 10mm

                    SP 低床リバーシブルアングルドリル 10mm

                      SP エアーラチェットレンチ12.7mm角

                      SP エアーラチェットレンチ12.7mm角

                        メーカー エス・ピー・エアー エス・ピー・エアー エス・ピー・エアー エス・ピー・エアー エス・ピー・エアー 空研 エス・ピー・エアー シグネット ウィザ(旧:アークランドサカモト) エス・ピー・エアー エス・ピー・エアー
                        通常価格 24,400円 23,125円 22,896円 30,874円 16,487円 23,305円 27,862円 400円 586円 38,741円 19,091円
                        通常出荷日 12日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                        種類 その他関連用品 その他関連用品 その他関連用品 - - - その他関連用品 カプラ カプラ - その他関連用品

                        SP エアードリル13mm(正逆回転機構付)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました