(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SP 低速ダイグラインダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SP 低速ダイグラインダー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,775円
税込単価
22,853円

【特長】・低速回転のハンディタイプグラインダーです。・ロングタイプのため、届き...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    製品本体
  • 無負荷回転数(rpm):
    3800
  • 排気:
    後方
  • 全長:
    192
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.62
  • ホース取付口:
    NPT1/4
  • 仕様:
    パワーレギュレーター内蔵
  • コレットサイズ(mm):
    6
  • JANコード:
    4545695000325
  • トラスココード:
    541-4849
  • 質量(kg):
    0.72

型番

SP-1523 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP-1523

1個

20,775( 22,853円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低速回転のハンディタイプグラインダーです。
・ロングタイプのため、届きにくい所の作業に最適です。
・削る材質に合わせてスピードコントロールしやすいフェザータッチレバーです。
【用途】
・塗装面にあしつけなどに。
・ステッカーやモールの両面テープはがしに。
【商品仕様】
・全長(mm):192
・ホース取付口:NPT1/4
・使用空気圧力(MPa):0.62
・無負荷回転数(rpm):3800
・無負荷回転数(rpm):3800
・コレットサイズ(mm):6
・リアエキゾースト
・パワーレギュレーター内蔵
・JANコード:4545695000325
・トラスココード:541-4849
・質量:0.72kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SP 低速ダイグラインダーの型番SP-1523のページです。
型番SP-1523に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SP 低速ダイグラインダー

SP 低速ダイグラインダー

    コンパクトツール 低速ダイグラインダー 130FS

    コンパクトツール 低速ダイグラインダー 130FS

      SP ダイグラインダー(全長164mm)

      SP ダイグラインダー(全長164mm)

        空研 ストレートグラインダー

        空研 ストレートグラインダー

          SP ダイグラインダー(全長120mm)

          SP ダイグラインダー(全長120mm)

            エアアングルグラインダー レバータイプ

            エアアングルグラインダー レバータイプ

              空研 アングルグラインダー7インチ(レバー式)

              空研 アングルグラインダー7インチ(レバー式)

                アングルグラインダー YA-2Cシリーズ

                アングルグラインダー YA-2Cシリーズ

                  SP エアアングルグラインダー

                  SP エアアングルグラインダー

                    SP ダイグラインダー90°(アングルヘッドタイプ/全長160mm)

                    SP ダイグラインダー90°(アングルヘッドタイプ/全長160mm)

                      SP アングルグラインダー100mm SP-1254G

                      SP アングルグラインダー100mm SP-1254G

                        SP アングルグラインダー100mm SP-1254

                        SP アングルグラインダー100mm SP-1254

                          アングルグラインダー(無負荷回転数11000rpm)

                          アングルグラインダー(無負荷回転数11000rpm)

                            メーカー エス・ピー・エアー コンパクトツール エス・ピー・エアー 空研 エス・ピー・エアー 信濃機販 空研 吉田工作所 エス・ピー・エアー エス・ピー・エアー エス・ピー・エアー エス・ピー・エアー MASTER
                            通常価格 20,775円 36,489円 15,249円 13,543円 14,910円 30,192円 33,331円 21,358円 46,271円 20,114円 24,692円 24,692円 17,579円
                            通常出荷日 7日目   8日目   7日目   4日目   4日目   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   11日目   1日目   1日目   6日目  
                            商品タイプ 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 - 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体
                            無負荷回転数(rpm) 3800 3800 23000 25000 28000 - 6500 15000 15000 20000 12000 12000 11000
                            排気 後方 後方 後方 - 前方 - - - 側方 後方 - - -
                            全長 192 192mm 164 150mm 120 - 320mm - 157 160 235 229 176mm
                            使用空気圧力(MPa) 0.62 - 0.62 0.6 0.62 0.6 0.6 - 0.62 0.62 0.62 0.62 -

                            SP 低速ダイグラインダーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アングルグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました