(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

移動式足場SNP型用手すりセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

移動式足場SNP型用手すりセット

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
232,200円 206,402円
税込単価
255,420円 227,042円

【特長】・幅木高さが150mmになりました。【用途】・移動式足場SNP-20用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • トラスココード:
    542-6448
  • 質量(g):
    20200.0
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 適合機種:
    SNP-20B
  • 品名:
    移動式足場SNP型用手すりセット

(i)ご注意

  • 移動式足場スナップアップSNP-20を2m以上でご使用のときは法規により、必ず本手すりを付けてお使いください。
  • 移動式足場スナップアップSNP-20を2m以上でご使用のときは法規により、必ず本手すりを付けてお使いください。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SN-1B

1個

232,200円

206,402

( 227,042円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅木高さが150mmになりました。
【用途】
・移動式足場SNP-20用の手すりセット。
【材質】
・アルミ合金

(i)ご注意

  • 移動式足場スナップアップSNP-20を2m以上でご使用のときは法規により、必ず本手すりを付けてお使いください。
  • 移動式足場スナップアップSNP-20を2m以上でご使用のときは法規により、必ず本手すりを付けてお使いください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

移動式足場SNP型用手すりセットの型番SN-1Bのページです。
型番SN-1Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

移動式足場SNP型用手すりセット

移動式足場SNP型用手すりセット

    ピカ DWJ-150用横連結足場板

    ピカ DWJ-150用横連結足場板

      ピカ DWJ-150用縦連結足場板

      ピカ DWJ-150用縦連結足場板

        コンステージ 移動式室内足場

        コンステージ 移動式室内足場

          足場台"勇馬""楽駝"用アウトリガー

          足場台"勇馬""楽駝"用アウトリガー

            ピカ DWJ用アウトリガーセット

            ピカ DWJ用アウトリガーセット

              折りたたみ作業台(上わく付) CSF-TA

              折りたたみ作業台(上わく付) CSF-TA

                ピカ DWJ用手すりわく DXA、DWJ

                ピカ DWJ用手すりわく DXA、DWJ

                  アルミ合金製作業台・脚立 マイティーステップ(伸縮タイプ)

                  アルミ合金製作業台・脚立 マイティーステップ(伸縮タイプ)

                    4脚アジャスト式 足場台

                    4脚アジャスト式 足場台

                      アルミ合金製作業台・脚立 マイティーステップ

                      アルミ合金製作業台・脚立 マイティーステップ

                        CSFR1518S 作業台 伸縮脚付でワンタッチ収納ができる折りたたみ作業台

                        CSFR1518S 作業台 伸縮脚付でワンタッチ収納ができる折りたたみ作業台

                          メーカー ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ナカオ ナカオ ピカコーポレイション アズワン ピカコーポレイション アルインコ ピカコーポレイション アルインコ アズワン
                          通常価格 232,200円 81,538円 85,938円 400,702円 18,192円 51,392円 64,171円 46,306円 78,375円 74,250円 45,250円 99,431円
                          通常出荷日 4日目   4日目   4日目   6日目   4日目   4日目   9日目~   4日目   10日目~   4日目   4日目   10日目  
                          商品タイプ その他 - - その他 その他 その他 その他 その他 脚部伸縮タイプ 天板・脚部伸縮タイプ その他 脚部伸縮タイプ
                          その他 オプション - - - オプション オプション - オプション - - - -
                          トラスココード 542-6448 - - - - 851-5163 - 851-5173 - - - -
                          質量(g) 20200.0 - - - - 2950.0 - 2000.0 - - - -
                          材質1 アルミ合金 - - - - アルミ合金 - アルミ合金 - アルミ合金 - -

                          移動式足場SNP型用手すりセットのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          足場台カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました