(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

渡り足場 DWB型

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

渡り足場 DWB型

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
407,618円 ~ 505,548円  特別価格 
税込価格
448,380円 ~ 556,103円  特別価格 

工場の通路確保と効率アップに最適なアルミ製ブリッジ。【特長】・天場(通路)には...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    200
  • 手すり:
    一式
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 手がかり棒:
    一式
  • 特長:
    工場内の通路確保と効率アップに最適のアルミ製ブリッジです。天板(通路)には幅木が付いています。
  • 仕様:
    組立式
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

工場内の通路確保と、作業効率アップに最適な高所作業台 渡り足場

DWB‐1515

DWB‐1515

アンカー用穴(φ12(直径12mm))付き

アンカー用穴(φ12(直径12mm))付き

  • ※ 使用するときは必ずアンカーボルト等で固定してください
使用例:DWB‐1515

使用例:DWB‐1515

渡り足場 DWB型の寸法と仕様

型 式天場の高さm段数踏ざん間隔mm[P]天場寸法mm設置寸法mm高さmm質量
kg
昇降面長さ昇降面
[W]
奥行
[D]
全高足場下端
まで
DWB‐10101.00427560010057002171190086331.5
DWB‐10151.00427560014677002633190086337.6
DWB‐15101.505300600100570027472400136335.6
DWB‐15151.505300600146770032102400136341.7
支柱形状(単位:mm)

支柱形状(単位:mm)

踏ざん形状(単位:mm)

踏ざん形状(単位:mm)

アルミ合金製

アルミ合金製

組立式

組立式

軽金属製品協会はしご脚立部会基準に適合していると認められた製品

軽金属製品協会はしご脚立部会基準に適合していると認められた製品

商品情報を表示

型番リスト

型番
天板高さ(m)
JANコード
トラスココード
最大作業床高さ(m)
天板寸法(mm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
4989247269011
242-8431
1.0
1005×600
31500.0
1台

1個

407,618円

269,720

( 296,692円 )

4日目

1
4989247269028
242-8440
1.0
1467×600
37600.0
1台

1個

479,527円

317,159

( 348,875円 )

4日目

1.5
4989247269035
242-8458
1.5
1005×600
35600.0
1台

1個

445,157円

294,471

( 323,918円 )

4日目

1.5
4989247269042
242-8466
1.5
1467×600
41700.0
1台

1個

505,548円

334,369

( 367,806円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

工場の通路確保と効率アップに最適なアルミ製ブリッジ。
【特長】
・天場(通路)には工具・ねじ等がラインに落下しないように巾木が付いている。
・半割りソケットを採用し、手すりのガタツキを大幅に抑えた。
【用途】
・工場内の生産ラインやコンベアの上に通路として。
・通路として設置し、遠回りをなくして作業効率を高める。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

渡り足場 DWB型

渡り足場 DWB型

    オーバーブリッジ

    オーバーブリッジ

      ナカオ 楽駝 SKY用 補助手すり H=900

      ナカオ 楽駝 SKY用 補助手すり H=900

        ライトタラップ RT型 7段

        ライトタラップ RT型 7段

          ピカ パイプ製足場ハッスルタワーATL型 2段

          ピカ パイプ製足場ハッスルタワーATL型 2段

            折りたたみ式高設台 コンスタワー (脚部伸縮式)

            折りたたみ式高設台 コンスタワー (脚部伸縮式)

              ピカ ローリングタワーRA用開閉式足場板 M1850

              ピカ ローリングタワーRA用開閉式足場板 M1850

                ピカ パイプ製足場ハッスルタワーATL型 2段ワイド

                ピカ パイプ製足場ハッスルタワーATL型 2段ワイド

                  ピカ ローリングタワーRA用開閉式足場板 F1850

                  ピカ ローリングタワーRA用開閉式足場板 F1850

                    ピカ ローリングタワーRA用床付き布わく F1850

                    ピカ ローリングタワーRA用床付き布わく F1850

                      ピカ ローリングタワーRA用床付き布わく M1850

                      ピカ ローリングタワーRA用床付き布わく M1850

                        A型天板手摺り

                        A型天板手摺り

                          上枠付アルミニウム合金製作業台 コンスライト

                          上枠付アルミニウム合金製作業台 コンスライト

                            メーカー ピカコーポレイション 長谷川工業 ナカオ 長谷川工業 ピカコーポレイション ナカオ ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ナカオ ナカオ
                            通常価格 407,618円 298,058円 33,687円 40,000円 197,516円 169,464円 97,331円 253,023円 97,331円 48,931円 48,931円 12,960円 90,552円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   2日目   4日目   6日目   4日目   4日目   4日目   4日目   3日目~  
                            商品タイプ 作業用踏台 作業用踏台 関連商品 - - - - - - - - - -
                            最大使用質量(Kg) 200 200 - - - - - - - - - - -
                            手すり 一式 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 アルミ合金 - - - - - - - - - - - -
                            手がかり棒 一式 - - - - - - - - - - - -

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q アンカーは必要ですか。
                            A
                            製品の破損や身体のバランスをくずすこと
                            により、転倒や転落の恐れがあります。渡り足場を使用するときは必ずアンカーボルト等で固定してください。

                            踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト