(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス作業台用スノコ棚 SUS304 SNシリーズ 奥行738mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス作業台用スノコ棚 SUS304 SNシリーズ 奥行738mm

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
25,220円 ~ 32,851円
税込価格
27,742円 ~ 36,136円

【特長】・耐食性に優れたSUS304製です。【商品仕様】・追加用スノコ棚最大積...

詳細情報を確認する

  • 本体/オプション:
    オプション
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • 最大積載量(kg):
    200
  • 表面処理:
    No.4仕上
  • 棚段数(段):
    1

(i)ご注意

  • 棚板の追加には通常の支柱と違う、追加棚用支柱が必要です。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
棚寸法(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1188×738×40
129-7241
10300

1個

25,220( 27,742円 )

4日目

1488×738×40
129-8841
12500.0

1個

30,073( 33,080円 )

4日目

1788×738×40
129-7285
14800

1個

32,851( 36,136円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性に優れたSUS304製です。
【商品仕様】
・追加用スノコ棚最大積載量:200kg/枚
・スノコ棚
・間口×奥行(mm)1188×738
・トラスココード:129-7241
・質量:10.3kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)
・No.4仕上

(i)ご注意

  • 棚板の追加には通常の支柱と違う、追加棚用支柱が必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス作業台用スノコ棚 SUS304 SNシリーズ 奥行738mm

ステンレス作業台用スノコ棚 SUS304 SNシリーズ 奥行738mm

    ステンレス作業台用スノコ棚 SUS430 奥行588mm

    ステンレス作業台用スノコ棚 SUS430 奥行588mm

      ステンレス作業台用スノコ棚 SUS304 SNシリーズ 奥行438mm

      ステンレス作業台用スノコ棚 SUS304 SNシリーズ 奥行438mm

        ステンレス作業台用スノコ棚 SUS430 奥行738mm

        ステンレス作業台用スノコ棚 SUS430 奥行738mm

          ステンレス作業台用スノコ棚 SUS304 SNシリーズ 奥行588mm

          ステンレス作業台用スノコ棚 SUS304 SNシリーズ 奥行588mm

            ステンレス作業台用スノコ棚 SUS430 S-9045

            ステンレス作業台用スノコ棚 SUS430 S-9045

              ステンレス作業台用スノコ棚 SUS304 SN-7560

              ステンレス作業台用スノコ棚 SUS304 SN-7560

                ステンレス作業台用スノコ棚 SUS304 SN-7545

                ステンレス作業台用スノコ棚 SUS304 SN-7545

                  ステンレス作業台用スノコ棚 SUS304 SN-9060

                  ステンレス作業台用スノコ棚 SUS304 SN-9060

                    ステンレス平棚 間口1200mm

                    ステンレス平棚 間口1200mm

                      ステンレス平棚 間口900mm

                      ステンレス平棚 間口900mm

                        引出し(SUS304)

                        引出し(SUS304)

                          ステンレス作業台用ベタ棚 SUS304 奥行438mm

                          ステンレス作業台用ベタ棚 SUS304 奥行438mm

                            メーカー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー 東製作所 東製作所 トラスコ中山 シンコー
                            通常価格 25,220円 11,151円 12,210円 18,014円 14,486円 10,872円 15,740円 14,021円 16,740円 14,983円 13,141円 35,506円 11,095円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   3日目   3日目   8日目   4日目  
                            本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            材質1 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) - - - ステンレス(SUS304)
                            最大積載量(kg) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 - - - 200
                            表面処理 No.4仕上 No.4仕上 No.4仕上 No.4仕上 No.4仕上 No.4仕上 No.4仕上 No.4仕上 No.4仕上 - - - No.4仕上
                            棚段数(段) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1

                            ステンレス作業台用スノコ棚 SUS304 SNシリーズ 奥行738mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました