(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超低床式リフトテーブル SLシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超低床式リフトテーブル SLシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
458,630円 ~ 482,842円
税込価格
504,493円 ~ 531,126円

超低床式のリフトテーブルです。【特長】・軸受部に無給油メタルを使用し、メンテナ...

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    1000
  • 本体/オプション:
    本体
  • モーター出力(kW):
    1.13
  • 上昇時間 50Hz(秒):
    22
  • 上昇時間 60Hz(秒):
    17
  • ストローク(mm):
    925
  • テーブル高さ(mm):
    75~1000
  • 電源(V):
    三相200
  • 昇降方式:
    電動油圧式
  • 材質詳細:
    SS400

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • テーブルに載せる際は、荷重が偏らないように注意してください。荷重が偏るとリフトテーブルが転倒するなどの危険があります。
  • 車上渡しになります。荷下ろし、設置などはお届け先においてご対応ください。なお、重量物ですので十分ご注意ください。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
テーブル寸法 幅×長さ(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
120-7361
650×1300
200

1個

458,630( 504,493円 )

11日目

120-7348
700×1300
210

1個

458,630( 504,493円 )

19日目

120-7333
800×1300
215

1個

470,325( 517,358円 )

11日目

120-7354
900×1300
245

1個

482,842( 531,126円 )

11日目

120-7338
1000×1300
250

1個

482,842( 531,126円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

超低床式のリフトテーブルです。
【特長】
・軸受部に無給油メタルを使用し、メンテナスフリーを実現。
・ムダを排除した機能本位の形状。
・操作しやすく、静かな操作音。
・新カム方式の採用により、高効率と省エネを実現。
・油圧ユニットに圧力補償付きの絞り弁を使用しており、積載重量が変化しても下降速度はほぼ一定です。
【仕様】
・使用頻度:75回(停止回数)/日以内

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • テーブルに載せる際は、荷重が偏らないように注意してください。荷重が偏るとリフトテーブルが転倒するなどの危険があります。
  • 車上渡しになります。荷下ろし、設置などはお届け先においてご対応ください。なお、重量物ですので十分ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超低床式リフトテーブル SLシリーズ

超低床式リフトテーブル SLシリーズ

    標準リフトテーブル KFTシリーズ

    標準リフトテーブル KFTシリーズ

      ミニテール定置式

      ミニテール定置式

        1段式リフトテーブル KTLシリーズ スチール

        1段式リフトテーブル KTLシリーズ スチール

          リフターパンタ君

          リフターパンタ君

            ゴールドリフター GLL 超低床ミニタイプ メカリフト(ボールネジ・電動式)

            ゴールドリフター GLL 超低床ミニタイプ メカリフト(ボールネジ・電動式)

              標準リフトテーブル Kシリーズ

              標準リフトテーブル Kシリーズ

                ローハイシステムリフター(油圧ジャッキ式)

                ローハイシステムリフター(油圧ジャッキ式)

                  リフトテーブル KTLシリーズ

                  リフトテーブル KTLシリーズ

                    ビシャモン テーブルリフト ミニXシリーズ (電動油圧式) フット式

                    ビシャモン テーブルリフト ミニXシリーズ (電動油圧式) フット式

                      テーブルリフト(電動ボールねじ式・DC24Vタイプ) ジャバラなし

                      テーブルリフト(電動ボールねじ式・DC24Vタイプ) ジャバラなし

                        ミニテール移動式

                        ミニテール移動式

                          テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラなし

                          テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラなし

                            メーカー 河原 河原 大阪タイユー 河原 京町産業車輌 東正車輛 河原 トラスコ中山 河原 スギヤス トラスコ中山 大阪タイユー トラスコ中山
                            通常価格 458,630円 349,908円 250,000円 475,968円 86,400円 135,958円 280,219円 84,900円 1,258,966円 318,696円 184,738円 250,000円 131,848円
                            通常出荷日 4日目~   19日目   8日目~   15日目~   14日目~   15日目~   5日目~   8日目   5日目~   11日目   9日目~   8日目~   9日目~  
                            本体材質 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 - スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 -
                            均等荷重(kg) 1000 300 - - - - - - - - - - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 - - 本体 - 本体 - - 本体 -
                            モーター出力(kW) 1.13 0.75 - - - - - - - - - - -
                            上昇時間 50Hz(秒) 22 8 - - - - - - - - - - -

                            超低床式リフトテーブル SLシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            テーブルリフトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました