(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OS アクリル扉付スライドロッカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

OS アクリル扉付スライドロッカー

通常単価(税別)
172,558円
税込単価
189,814円

【特長】・重量物の保管におすすめ、取り出しやすい構造です。・ダブルサスペンショ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 間口(mm):
    811
  • 奥行(mm):
    616
  • 高さ(mm):
    1281
  • 耐荷重(Kg)/段:
    200
  • トラスココード:
    134-3629
  • 質量(g):
    106000
  • 材質1:
    本体:スチール製
  • 扉タイプ:
    アクリル窓両開き

(i)ご注意

  • 単体・並列利用の場合、両端に必ず前傾防止用具を取付けてご利用ください。数台でご利用(並列)の際は、前傾防止上必ずボルトで連結してください。

型番

SL1200A 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ保管庫間口(mm)811
奥行(mm)616高さ(mm)1281
耐荷重(Kg)/段200トラスココード134-3629
質量(g)106000材質1本体:スチール製
扉タイプアクリル窓両開き - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SL1200A

1個

172,558( 189,814円 )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量物の保管におすすめ、取り出しやすい構造です。
・ダブルサスペンションレールと引手及びレール取付はデラックス型と同じ機構です。
・収納物に応じてスライドラック(引出し)の間隔を25mmピッチで変えることが出来ます。(注文時に御指示下さい。)
・スライドロッカーにデラックスキャビネットの引出しを組み合わせることができます。(ご相談ください。)

(i)ご注意

  • 単体・並列利用の場合、両端に必ず前傾防止用具を取付けてご利用ください。数台でご利用(並列)の際は、前傾防止上必ずボルトで連結してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

OS アクリル扉付スライドロッカーの型番SL1200Aのページです。
型番SL1200Aに関する仕様情報を記載しております。

OS アクリル扉付スライドロッカーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト