(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SNコンテナー(アミ目)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SNコンテナー(アミ目)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,544円 ~ 8,376円
税込価格
2,798円 ~ 9,214円

【特長】・アミ目のSNコンテナーです・180°回転で、スタッキング(=積み重ね...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁。

型番

未確定14件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

SNコンテナー(アミ目) 製品特長・仕様
商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
材質(本体)
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
詳細タイプ
トラスココード
質量(g)
材質1
色詳細
有効内寸:奥行(mm)
有効内寸:間口(mm)
有効内寸:高さ(mm)
適合カード差し(別売)
仕様
オプション
ネスティング高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ボックス型コンテナ
ポリプロピレン(PP)
2色
21.3
575
353
141
SNコンテナーC#21BL
147-6103
1310
-
ブルー/ライトブルー
300
514
122
-
両長辺中央・両短辺片側にラベル剥離用シボ面有
-
73

5個

4,152( 4,567円 )

8日目

ボックス型コンテナ
ポリプロピレン(PP)
2色
13.9
528
293
123
SNコンテナーC#14
136-1478
830
-
ブルー/ライトブルー
258
458
98
-
-
-
48

5個

2,544( 2,798円 )

8日目

ボックス型コンテナ
ポリプロピレン(PP)
2色
22.9
557
458
122
SNコンテナーC#23HB
136-1472
1415
-
ブルー/ライトブルー
400
490
100
片長辺12M、85型
フランジ上面にラベル剥離用シボ面、両長辺右側及び両短辺にラベル剥離用リブ有
サンチェッカー
63

5個

3,999( 4,399円 )

8日目

ボックス型コンテナ
ポリプロピレン(PP)
2色
23.8
615
390
142
SNコンテナーC#24Y
136-1476
1700
-
ブルー/ライトブルー
326
537
122
片短辺9M型
4辺ラベル剥離用リブ有
-
73

5個

4,930( 5,423円 )

8日目

ボックス型コンテナ
ポリプロピレン(PP)
2色
30.6
638
445
138
SNコンテナーC#29
136-1438
1640
-
ブルー/ライトブルー
389
578
115
両短辺12S型
水抜き孔有
-
70

5個

4,517( 4,969円 )

8日目

ボックス型コンテナ
ポリプロピレン(PP)
2色
32.3
716
460
128
SNコンテナーC#32-3
136-1446
1760
-
グリーン/グリーン
408
648
104
片短辺12S、12M、13S、69型
両短側面にラベル剥離用シボ面有
-
62

5個

4,294( 4,723円 )

8日目

ボックス型コンテナ
ポリプロピレン(PP)
2色
35
638
4445
163
SNコンテナーC#35
136-1464
1830
-
ブルー/ライトブルー
385
574
140
両短辺12S、12M、13S型
-
-
83

5個

4,176( 4,594円 )

8日目

ボックス型コンテナ
ポリプロピレン(PP)
2色
35
667
436
159
SNコンテナーC#35CF
136-1448
1670
-
ブラウン/ブラウン
385
605
137
-
両短辺中央ラベル剥離用シボ面有
-
88

5個

4,950( 5,445円 )

8日目

ボックス型コンテナ
ポリプロピレン(PP)
2色
36.1
578
388
214
SNコンテナーC#36Y
136-1475
1720
-
ブラック/グレー
334
520
192
片短辺コーナー部141型
4辺及び上段フランジ、両短辺中央部にラベル剥離用リブ・シボ面有
-
105

5個

5,110( 5,621円 )

8日目

ボックス型コンテナ
ポリプロピレン(PP)
2色
37.1
678
448
156
SNコンテナーC#37FU
136-1468
1725
-
ブルー/ライトブルー
387
618
137
-
4辺及び上段フランジ、持ち手内面にラベル剥離用リブ・シボ面有
-
75

5個

5,110( 5,621円 )

8日目

ボックス型コンテナ
ポリプロピレン(PP)
2色
41
648
429
195
SNコンテナーC#41KA
136-1477
2160
-
ブルー/ライトブルー
366
586
172
片短辺9M型
両短辺ラベル剥離用リブ有
-
95

5個

7,440( 8,184円 )

8日目

ボックス型コンテナ
ポリプロピレン(PP)
2色
45.6
657
504
179
SNコンテナーC#46NL
136-1445
1680
-
オレンジ/イエロー
438
583
140
-
内側面に中仕切固定用の溝有り
-
70

5個

4,661( 5,127円 )

8日目

ボックス型コンテナ
ポリプロピレン(PP)
2色
49.1
678
428
226
SNコンテナーC#49SF
136-1435
2500
-
オレンジ/イエロー
358
608
200
片短辺9M、9S型
4辺下部にラベル剥離用リブ有
-
115

5個

6,420( 7,062円 )

8日目

ボックス型コンテナ
ポリプロピレン(PP)
2色
56.1
593
393
322
SNコンテナーC#56
135-9954
2650
-
オレンジ/オレンジ
328
528
300
両短辺4型(溶着)
-
フタ
163

5個

8,376( 9,214円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アミ目のSNコンテナーです
・180°回転で、スタッキング(=積み重ね)、ネスティング(=収納)が可能です
・未使用時のコンテナースペースの削減、輸送費用の削減を追求したコンテナーです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SNコンテナー(アミ目)

SNコンテナー(アミ目)

    104L コンテナ

    104L コンテナ

      ボックスコンテナー用 共通フタ T型用

      ボックスコンテナー用 共通フタ T型用

        ラボボックス 24-2B 外寸 445×344×217㎜ 3-139-569

        ラボボックス 24-2B 外寸 445×344×217㎜ 3-139-569

          ラボボックス 28-2 外寸 475×369×204㎜ 3-139-566

          ラボボックス 28-2 外寸 475×369×204㎜ 3-139-566

            RHコンテナー

            RHコンテナー

              コンテナー F-3GR

              コンテナー F-3GR

                テンバコ 51

                テンバコ 51

                  537×370×315mm/48.7Lコンテナ(青)

                  537×370×315mm/48.7Lコンテナ(青)

                    サンボックス #48 緑

                    サンボックス #48 緑

                      サンボックス #45

                      サンボックス #45

                        サンボックス #19ー3

                        サンボックス #19ー3

                          テンバコ 76

                          テンバコ 76

                            メーカー 三甲 エスコ 三商 ケニス ケニス 岐阜プラスチック工業 三商 三甲 エスコ 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 2,544円 27,190円 2,100円 3,662円 3,711円 317円 2,350円 6,705円 5,260円 7,050円 6,910円 4,370円 8,675円
                            通常出荷日 8日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   7日目   4日目   8日目   1日目   当日出荷可能 8日目   8日目   8日目   8日目  

                            SNコンテナー(アミ目)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました