(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SNコンテナー ポリプロピレン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SNコンテナー ポリプロピレン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,170円
税込単価
4,587円

【特長】・ベタ目のSNコンテナーです・180°回転で、スタッキング(=積み重ね...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SKSNB28D-GRGR 解除

Loading...

製品特長・仕様

SNコンテナー ポリプロピレン 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
トラスココード
適用カード差し(別売)
質量(g)
色詳細
有効内寸:奥行(mm)
有効内寸:間口(mm)
有効内寸:高さ(mm)
オプション
備考
ネスティング高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKSNB28D-GRGR

23.6
475
369
204
136-1429
両短辺115型
1425
グリーン/グリーン
303
375
185
フタ
B#28D
77

5個

4,170( 4,587円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベタ目のSNコンテナーです
・180°回転で、スタッキング(=積み重ね)、ネスティング(=収納)が可能です
・未使用時のコンテナースペースの削減、輸送費用の削減を追求したコンテナーです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SNコンテナー ポリプロピレンの型番SKSNB28D-GRGRのページです。
型番SKSNB28D-GRGRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SNコンテナー ポリプロピレン

SNコンテナー ポリプロピレン

    TPボックス TPOー343T 青

    TPボックス TPOー343T 青

      サンボックス #36-2J 青

      サンボックス #36-2J 青

        サンボックス #60ー3

        サンボックス #60ー3

          B型プラテナ B ポリプロピレン

          B型プラテナ B ポリプロピレン

            PZ型コンテナ 本体/フタ

            PZ型コンテナ 本体/フタ

              サンボックス #28ー4

              サンボックス #28ー4

                サンボックス #20C

                サンボックス #20C

                  サンボックス #7-3 ライトブルー

                  サンボックス #7-3 ライトブルー

                    F型コンテナ

                    F型コンテナ

                      TPボックス TP341.5ーSN 青/青

                      TPボックス TP341.5ーSN 青/青

                        サンボックス #13ー2

                        サンボックス #13ー2

                          サンボックス #13B ライトブルー

                          サンボックス #13B ライトブルー

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 岐阜プラスチック工業 積水テクノ成型 三甲 三甲 三甲 DICプラスチック 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 4,170円 7,515円 5,980円 9,012円 1,572円 940円 5,070円 3,630円 2,720円 1,675円 4,120円 3,860円 2,488円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   1日目~   1日目   8日目   8日目   8日目   1日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - - - - ボックス型コンテナ - -
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - - - ポリプロピレン(PP) - -
                            2色 2色 ブルー - - - ブルー - ブルー - 2色 ブルー ブルー
                            出荷単位(個) 10 - - - - - - - - - - - -

                            SNコンテナー ポリプロピレンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました