(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S201T (8080-90)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S201T (8080-90)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,900円
税込単価
17,490円

【特長】・SK-1260用オプションセンサです。【用途】・空気測定用(オフィス...

詳細情報を確認する

型番

SK-S201T 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-S201T

1個

15,900( 17,490円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SK-1260用オプションセンサです。
【用途】
・空気測定用(オフィス、倉庫)。
【商品仕様】
・φ5×100mm
・コード1.1m
・サーミスタ
・温度-30.0~150.0℃
・JANコード:4974425800292
・トラスココード:805-1175
・質量:105g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S201T (8080-90)の型番SK-S201Tのページです。
型番SK-S201Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S201T (8080-90)

佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S201T (8080-90)

    佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S103T (8080-88)

    佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S103T (8080-88)

      佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S109K (8080-40)

      佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S109K (8080-40)

        佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S100WK (8080-22)

        佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S100WK (8080-22)

          佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S105K (8080-32)

          佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S105K (8080-32)

            高温用温湿度プローブ

            高温用温湿度プローブ

              佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S101T (8080-82)

              佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S101T (8080-82)

                佐藤 K熱電対センサ MC-K7108 (8250-67)

                佐藤 K熱電対センサ MC-K7108 (8250-67)

                  佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S306K (8080-60)

                  佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S306K (8080-60)

                    佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S104K (8080-30)

                    佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S104K (8080-30)

                      T熱電対気体用温度プローブ

                      T熱電対気体用温度プローブ

                        佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S108K (8080-38)

                        佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S108K (8080-38)

                          佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S304K (8080-56)

                          佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S304K (8080-56)

                            メーカー 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 東京硝子器械 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 テストー 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所
                            通常価格 15,900円 19,719円 20,712円 15,685円 20,073円 96,522円 16,204円 24,197円 18,959円 21,148円 14,000円 27,055円 12,300円
                            通常出荷日 7日目   7日目   4日目   4日目   7日目   5日目   7日目   7日目   4日目   7日目   20日目   7日目   4日目  
                            商品タイプ 熱感知センサー 熱感知センサー - - 熱感知センサー 温湿度計 熱感知センサー 熱感知センサー - 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー -
                            測定温度範囲(℃) -30.0~150.0 30.0~50.0 - - -100~300 0~50、表面温度:-20~105 -30.0~199.9 0~300 - -100~300 -50~350 0~300 -
                            トラスココード 805-1175 805-1248 805-1174 805-1241 805-1250 - 805-1243 805-1183 805-1253 805-1249 - 805-1173 805-1179
                            JANコード 4974425800292 4974425800285 4974425800124 4974425800032 4974425800087 - 4974425800254 4974425576500 4974425800186 4974425800070 - 4974425800117 4974425800162
                            質量(g) 105.000 55.000 195.000 130 250.000 - 100.000 365.000 105.000 100.000 - 360 70.000

                            佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S201T (8080-90)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました