(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MF サンキポリ 静電 0.1×1000×50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MF サンキポリ 静電 0.1×1000×50

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,220円
税込単価
7,942円

【特長】・豊富なサイズでさまざまな養生用途に対応。・静電タイプ。【用途】・資材...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    養生シート
  • 形状:
    ロールタイプ
  • 幅×長さ(m):
    1.0×50
  • 厚さ(mm):
    0.1
  • トラスココード:
    148-2067
  • JANコード:
    4560191709435
  • 質量(g):
    9000.0
  • 材質1:
    ポリエチレン

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKS03

1個

7,220( 7,942円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なサイズでさまざまな養生用途に対応。
・静電タイプ。
【用途】
・資材をホコリや雨水から防ぐ。
【商品仕様】
・厚み×幅×長さ(mm×mm×m):0.1×1000×50
・MF サンキポリ 静電 0.1×1000×50
・JANコード:4560191709435
・質量:9kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MF サンキポリ 静電 0.1×1000×50の型番SKS03のページです。
型番SKS03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MF サンキポリ 静電 0.1×1000×50

MF サンキポリ 静電 0.1×1000×50

    サンキポリ 静電 0.05×1800×100

    サンキポリ 静電 0.05×1800×100

      MF サンキポリ 黒 0.15×2000×50

      MF サンキポリ 黒 0.15×2000×50

        MF サンキポリ ノンスリップ 0.05×1000×100

        MF サンキポリ ノンスリップ 0.05×1000×100

          MF サンキポリ ノンスリップ 0.05×1800×100

          MF サンキポリ ノンスリップ 0.05×1800×100

            MF サンキポリ ナンネン静電 0.1×1800×50

            MF サンキポリ ナンネン静電 0.1×1800×50

              MF サンキポリ ナンネン静電 0.05×1800×100

              MF サンキポリ ナンネン静電 0.05×1800×100

                サンプライF

                サンプライF

                  養生シートプラベニハードNS折り畳み

                  養生シートプラベニハードNS折り畳み

                    PPシート

                    PPシート

                      土間ポリシート

                      土間ポリシート

                        プラベニハード(床養生シート)

                        プラベニハード(床養生シート)

                          MF Pボード4mm

                          MF Pボード4mm

                            メーカー エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ 積水化学工業 エムエフ エムエフ 積水化学工業 エムエフ
                            通常価格 7,220円 12,188円 20,247円 6,391円 11,370円 20,748円 20,658円 1,210円 3,475円 5,949円 5,365円 3,466円 2,107円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   2日目   4日目~   1日目   1日目   5日目  
                            商品タイプ 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート - - - - 養生シート 養生シート
                            形状 ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ - - - - - シートタイプ
                            幅×長さ(m) 1.0×50 1.8×100 2.0×50 1.0×100 1.8×100 1.8×50 1.8×100 0.91×1.82 - - 2×50 0.9X1.8 1×2
                            厚さ(mm) 0.1 0.05 0.15 0.05 0.05 0.1 0.05 3.5 3 - - - 4
                            トラスココード 148-2067 148-2070 145-8295 148-2104 148-2087 145-8309 148-2084 168-1598 - - - - 868-3185

                            MF サンキポリ 静電 0.1×1000×50のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました