(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アスマン式通風乾湿計 水銀充填デュアルチューブガラス温度計タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アスマン式通風乾湿計 水銀充填デュアルチューブガラス温度計タイプ【1~60個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,600円 ~ 168,881円
税込価格
2,860円 ~ 185,769円

【特長】・クリーンルームやビル管理等の計測に最適です。・安定した湿度計測を目指...

詳細情報を確認する

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

専用スタンドについてはこちらをご覧ください。

商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
測定温度範囲(℃)
外径(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質1
材質2
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
仕様:タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
0~50
-
166-2749
4974425390106
65.000
ガラス
水銀
-
-
-
-

1パック

2個入り

43,000( 47,300円 )

7日目

-
-30~50
-
166-2743
4974425390304
65.000
ガラス
水銀
-
-
-
-

1パック

2個入り

43,000( 47,300円 )

7日目

その他アクセサリ
-
-
166-4291
4974425390502
45
-
-
約70
30
約140
-

1パック

60個入り

13,225( 14,548円 )

7日目

その他アクセサリ
-
80
166-2789
4974425390700
6.000
-
-
-
1
-
湿度数値確認用

1個

2,600( 2,860円 )

7日目

温湿度計
0~50
-
805-1235
4974425390007
740.000
-
-
-
-
-
-

1個

109,588( 120,547円 )

7日目

温湿度計
0~50
-
805-1236
4974425390908
740.000
-
-
-
-
-
-

1個

168,881( 185,769円 )

7日目

温湿度計
-30~50
-
805-1237
4974425390809
740.000
-
-
-
-
-
-

1個

168,881( 185,769円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンルームやビル管理等の計測に最適です。
・安定した湿度計測を目指すアスマン式通風乾湿計

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アスマン式通風乾湿計 水銀充填デュアルチューブガラス温度計タイプ

アスマン式通風乾湿計 水銀充填デュアルチューブガラス温度計タイプ

    アスマン式通風乾湿計 7450シリーズ

    アスマン式通風乾湿計 7450シリーズ

      右下 GS温度計 0~100℃・感温部100L

      右下 GS温度計 0~100℃・感温部100L

        右下 GS温度計 -20~50℃・感温部25L

        右下 GS温度計 -20~50℃・感温部25L

          右下 GS温度計 0~100℃・感温部50L

          右下 GS温度計 0~100℃・感温部50L

            右下 GS温度計 0~50℃・感温部100L

            右下 GS温度計 0~50℃・感温部100L

              右下 GS温度計 -20~50℃・感温部50L

              右下 GS温度計 -20~50℃・感温部50L

                右下 GS温度計 0~100℃・感温部25L

                右下 GS温度計 0~100℃・感温部25L

                  右下 GS温度計 0~50℃・感温部25L

                  右下 GS温度計 0~50℃・感温部25L

                    右下 GS温度計 0~50℃・感温部50L

                    右下 GS温度計 0~50℃・感温部50L

                      右下 GS温度計 -20~50℃・感温部100L

                      右下 GS温度計 -20~50℃・感温部100L

                        壁掛隔測式温度計用 保護管

                        壁掛隔測式温度計用 保護管

                          バイメタル式温度計用 保護管

                          バイメタル式温度計用 保護管

                            メーカー 佐藤計量器製作所 アズワン 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 アズワン アズワン
                            通常価格 2,600円 85,898円 11,740円 14,158円 11,376円 11,740円 14,158円 12,913円 13,129円 12,913円 14,848円 8,898円 8,900円
                            通常出荷日 7日目   7日目~   8日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   7日目~   7日目~  

                            アスマン式通風乾湿計 水銀充填デュアルチューブガラス温度計タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました