(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バンジュウP-W1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

バンジュウP-W1 (商品情報)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,600円
税込価格
3,960円

【特長】・シンプルな形状のばんじゅうです・表面の凹凸が少ない為、洗浄性、水切れ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    メッシュコンテナ
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン
  • 容量(L):
    18.6
  • 外径間口(mm):
    646
  • 外径奥行(mm):
    420
  • 外径高さ(mm):
    87
  • 内寸間口(mm):
    603
  • 内寸奥行(mm):
    383
  • 内寸高さ(mm):
    71
  • 仕様:
    底面:アミ目(一部ベタ目)
  • 出荷単位(個):
    10
  • 質量(g):
    1150
  • 適用カード差し(別売):
    両短辺72型

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グリーン
4983049154179

1個

3,600( 3,960円 )

8日目

オレンジ
4983049154193

1個

3,600( 3,960円 )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルな形状のばんじゅうです
・表面の凹凸が少ない為、洗浄性、水切れ性に優れおり、食品搬送用に最適です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バンジュウP-W1

バンジュウP-W1

    バンジュウP-W2

    バンジュウP-W2

      バンジュウP-W3赤

      バンジュウP-W3赤

        バンジュウP-W4

        バンジュウP-W4

          ばんじゅうE

          ばんじゅうE

            ばんじゅうP-I ライトグレー

            ばんじゅうP-I ライトグレー

              ばんじゅうP-S1

              ばんじゅうP-S1

                ばんじゅうG-5 クリーム

                ばんじゅうG-5 クリーム

                  ばんじゅうP-S4 オレンジ

                  ばんじゅうP-S4 オレンジ

                    サンコー 中型ばんじゅう クリーム

                    サンコー 中型ばんじゅう クリーム

                      ばんじゅうNPS

                      ばんじゅうNPS

                        サンコー ばんじゅうH クリーム

                        サンコー ばんじゅうH クリーム

                          メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                          通常価格 3,600円 4,007円 4,970円 3,718円 3,788円 4,580円 3,979円 4,979円 3,487円 2,660円 2,678円 4,585円
                          通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                          商品タイプ メッシュコンテナ メッシュコンテナ メッシュコンテナ - - - メッシュコンテナ - メッシュコンテナ - - -
                          材質(本体) ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン - - - ポリプロピレン - ポリプロピレン - - -
                          容量(L) 18.6 34.7 34.8 - - - 32.2 - 21 - - -
                          外径間口(mm) 646 646 646 - - - 690 - 683 - - -
                          外径奥行(mm) 420 420 420 - - - 423 - 423 - - -

                          メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました

                          閉じる

                          比較リスト