(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンボックス #44-2B ライトグレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

サンボックス #44-2B ライトグレー (商品情報)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,615円 7,655円
税込単価
9,477円 8,421円

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達す...

詳細情報を確認する

  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 色:
    グレー
  • 容量(L):
    63.8
  • JANコード:
    4983049006416
  • トラスココード:
    217-7849
  • 質量(g):
    2929.000
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売):
    4辺21型

型番

SK-44-2B-GLL 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

製品特長・仕様

サンボックス #44-2B ライトグレー 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

材質(本体)ポリプロピレン(PP)グレー
容量(L)63.8JANコード4983049006416
トラスココード217-7849質量(g)2929.000
材質1ポリプロピレン(PP)適合カード差し(別売)4辺21型

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-44-2B-GLL

5個

8,615円

7,655

( 8,421円 )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンボックス #44-2B ライトグレーの型番SK-44-2B-GLLのページです。
型番SK-44-2B-GLLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンボックス #44-2B ライトグレー

サンボックス #44-2B ライトグレー

    サンボックス #42―2Bフタ

    サンボックス #42―2Bフタ

      サンボックス #44-2 ライトグレー

      サンボックス #44-2 ライトグレー

        サンボックス #65孔無

        サンボックス #65孔無

          サンボックス #37-2(底面水抜キ孔6φ) グレー

          サンボックス #37-2(底面水抜キ孔6φ) グレー

            TPボックス TP463LB ライトグレー

            TPボックス TP463LB ライトグレー

              サンボックス #56Aー2

              サンボックス #56Aー2

                テンバコ 76

                テンバコ 76

                  テンバコ 56

                  テンバコ 56

                    サンボックス #24-4 グレー

                    サンボックス #24-4 グレー

                      サンボックス #75ー2C

                      サンボックス #75ー2C

                        サンボックス #20C

                        サンボックス #20C

                          サンボックス #40ー2

                          サンボックス #40ー2

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 8,615円 2,300円 7,270円 6,535円 4,854円 7,108円 12,020円 8,675円 6,687円 3,580円 7,713円 3,630円 5,889円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - - - - -
                            グレー - グレー グレー グレー その他 グレー グレー - グレー グレー - -
                            容量(L) 63.8 - 43.9 67.6 36.8 80.5 76.5 - - 23.4 - 21.4 -
                            JANコード 4983049006416 - - 4983049306561 - 4983049369719 4983049305625 - - - 4983049325760 - -
                            トラスココード 217-7849 - 217-8075 217-4790 217-8116 216-8404 217-7580 - - 217-7857 217-4895 - -

                            サンボックス #44-2B ライトグレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト