(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チーゼルワイス用 剥離刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

チーゼルワイス用 剥離刃

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
556円
税込単価
612円

【特長】・チーゼルワイスCH-80型と、クリーパーHCT-30C型用のホルダー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 質量(g):
    14.000
  • トラスココード:
    852-1818
  • 材質1:
    SK材
  • 詳細タイプ:
    剥離刃

型番

SK-40MM 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-40MM

5個

556( 612円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チーゼルワイスCH-80型と、クリーパーHCT-30C型用のホルダー(別売品)に取り付け可能な剥離用刃物です。
【用途】
・剥離用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

チーゼルワイス用 剥離刃の型番SK-40MMのページです。
型番SK-40MMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チーゼルワイス用 剥離刃

チーゼルワイス用 剥離刃

    チーゼルワイス用 木彫刃

    チーゼルワイス用 木彫刃

      セラミック刃

      セラミック刃

        精密切削用カッター(軸径2.4mm/3.2mm)

        精密切削用カッター(軸径2.4mm/3.2mm)

          ウッドカーバ用ヘッド

          ウッドカーバ用ヘッド

            精密スチール ノコ刃

            精密スチール ノコ刃

              ウッドカーバ刃物 PR16/R16シリーズ

              ウッドカーバ刃物 PR16/R16シリーズ

                ウッドカーバ刃物 CL16/CR16/F16シリーズ

                ウッドカーバ刃物 CL16/CR16/F16シリーズ

                  ウッドカーバ刃物 RC16シリーズ

                  ウッドカーバ刃物 RC16シリーズ

                    90°アングル アタッチメント IC-300

                    90°アングル アタッチメント IC-300

                      オートマック チーゼルワイス用 木彫刃(平スクイ 幅50mm)

                      オートマック チーゼルワイス用 木彫刃(平スクイ 幅50mm)

                        K-109用先端工具

                        K-109用先端工具

                          ウッドカーバ刃物 TS16シリーズ

                          ウッドカーバ刃物 TS16シリーズ

                            メーカー 東京オートマック 東京オートマック 東京オートマック 東京オートマック 東京オートマック ナカニシ 東京オートマック 東京オートマック 東京オートマック ナカニシ 東京オートマック ホーザン 東京オートマック
                            通常価格 556円 6,350円 8,008円 1,197円 12,967円 3,946円 1,306円 1,197円 1,306円 34,837円 6,350円 570円 1,306円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目   7日目   7日目   7日目   1日目   7日目   2日目~   7日目  
                            商品タイプ 関連品 関連品 - - 関連品 本体 - - 関連品 本体 - 関連品 -
                            質量(g) 14.000 - - - 250.000 - - - - - - - -
                            トラスココード 852-1818 - - - 852-1835 - - - - - - - -
                            材質1 SK材 安来鋼 青紙1号 セラミック - アルミ、鉄 - - - 安来鋼 青紙1号 - - - -
                            詳細タイプ 剥離刃 チーゼルワイス用木彫刃 - - WH-6ヘッド - - - ウッドカーバ刃物 - - - -

                            チーゼルワイス用 剥離刃のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました