(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TPボックス TP364 ライトグレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TPボックス TP364 ライトグレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,442円
税込単価
7,086円

【特長】・バラバラの容器サイズであっても安定した段積みが可能です。・底面にはT...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 色:
    その他
  • 容量(L):
    68.5
  • 外形間口(mm):
    670
  • 外形奥行(mm):
    335
  • 外形高さ(mm):
    380
  • JANコード:
    4983049366466
  • トラスココード:
    216-3691
  • 質量(g):
    2520.000
  • 色詳細:
    ライトグレー
  • 適合カード差し(別売):
    4辺5、97、102型

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

SK206900 解除

Loading...

製品特長・仕様

TPボックス TP364 ライトグレー 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK206900

5個

6,442( 7,086円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バラバラの容器サイズであっても安定した段積みが可能です。
・底面にはTP規格に基づき、一定間隔にブロックが配置されています。このブロック配置により、サイズや容器の方向を問わず安定した段積みが可能です。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TPボックス TP364 ライトグレーの型番SK206900のページです。
型番SK206900に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TPボックス TP364 ライトグレー

TPボックス TP364 ライトグレー

    TPボックス TP463LB ライトグレー

    TPボックス TP463LB ライトグレー

      サンボックス #56Aー2

      サンボックス #56Aー2

        サンボックス #24-4 グレー

        サンボックス #24-4 グレー

          TPボックス TP445.5 ライトグレー

          TPボックス TP445.5 ライトグレー

            サンボックス #77M ライトグレー

            サンボックス #77M ライトグレー

              サンボックス #44-2B ライトグレー

              サンボックス #44-2B ライトグレー

                サンボックス #42―2Bフタ

                サンボックス #42―2Bフタ

                  サンボックス #42ー2

                  サンボックス #42ー2

                    TP規格コンテナ TPボックス (取手付・軽量タイプ)

                    TP規格コンテナ TPボックス (取手付・軽量タイプ)

                      テンバコ 38

                      テンバコ 38

                        サンボックス #65孔無

                        サンボックス #65孔無

                          サンボックス #50B ライトグレー

                          サンボックス #50B ライトグレー

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 6,442円 7,108円 12,020円 3,580円 15,012円 10,911円 8,615円 2,300円 4,646円 5,429円 5,280円 6,535円 6,873円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目~   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - - ボックス型コンテナ - - - - ボックス型コンテナ - - -
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) -
                            その他 その他 グレー グレー その他 グレー グレー - - - グレー グレー グレー
                            容量(L) 68.5 80.5 76.5 23.4 108 71.3 63.8 - - - 38.2 67.6 -
                            外形間口(mm) 670 670 - - 503 - - - - - - - -

                            TPボックス TP364 ライトグレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました