(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンバケット #68N(ハンドル付) 青

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンバケット #68N(ハンドル付) 青

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,376円
税込単価
8,114円

【特長】・ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。・両短辺のハンドルに...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブルー
  • 容量(L):
    67.7
  • トラスココード:
    217-1556
  • 質量(g):
    3565.000
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売):
    長短辺16M型

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

SK206801 解除

Loading...

製品特長・仕様

サンバケット #68N(ハンドル付) 青 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK206801

5個

7,376( 8,114円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。
・両短辺のハンドルにより、スタッキングとネスティングができます。
【用途】
・工業部品などの流通・保管容器
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンバケット #68N(ハンドル付) 青の型番SK206801のページです。
型番SK206801に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンバケット #68N(ハンドル付) 青

サンバケット #68N(ハンドル付) 青

    サンボックス #20C

    サンボックス #20C

      サンボックス #12ー4

      サンボックス #12ー4

        サンボックス #1-2

        サンボックス #1-2

          サンボックス #47

          サンボックス #47

            サンボックス #14-2B

            サンボックス #14-2B

              サンボックス #60ー3

              サンボックス #60ー3

                サンボックス #83

                サンボックス #83

                  ストッパー金具付コンテナー RB-54

                  ストッパー金具付コンテナー RB-54

                    サンボックス #40ー2

                    サンボックス #40ー2

                      サンボックス #7-3 ライトブルー

                      サンボックス #7-3 ライトブルー

                        サンボックス #44-2 ライトグレー

                        サンボックス #44-2 ライトグレー

                          サンボックス #28ー5 青

                          サンボックス #28ー5 青

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三商 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 7,376円 3,630円 3,070円 1,190円 7,470円 3,043円 9,012円 7,981円 8,663円 5,889円 2,720円 7,270円 4,777円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   4日目   8日目   8日目   8日目   4日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            ブルー - - ブルー ブルー - - - - - ブルー グレー ブルー
                            容量(L) 67.7 21.4 - 1.2 46.3 14.3 60.6 83.6 - - 7.4 43.9 -
                            トラスココード 217-1556 - - 217-7901 217-7592 - - - - - 217-4884 217-8075 217-8078
                            質量(g) 3565.000 1350 865.000 175.000 2380.000 960.000 3460 3000 - 2160 640.000 2255.000 1650
                            材質1 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)

                            サンバケット #68N(ハンドル付) 青のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました