(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三甲型 6本入(窓有)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

三甲型 6本入(窓有)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,970円
税込単価
7,667円

【商品仕様】・醤油、清酒、焼酎一升瓶搬送用コンテナーです。・火気厳禁です。・外...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    食品用コンテナ
  • 材質(本体):
    ポリエチレン
  • 色:
    その他
  • 容量 (L):
    6
  • 外形間口 (mm):
    395
  • 外形奥行 (mm):
    273
  • 外形高さ (mm):
    436
  • トラスココード:
    217-5956
  • 質量(g):
    2340.000
  • JANコード:
    4983049190351
  • 色詳細:
    オレンジ

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

SK-203706-OR 解除

Loading...

製品特長・仕様

三甲型 6本入(窓有) 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ食品用コンテナ材質(本体)ポリエチレン
その他容量 (L)6
外形間口 (mm)395外形奥行 (mm)273
外形高さ (mm)436トラスココード217-5956
質量(g)2340.000JANコード4983049190351
色詳細オレンジ - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-203706-OR

1個

6,970( 7,667円 )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・醤油、清酒、焼酎一升瓶搬送用コンテナーです。
・火気厳禁です。
・外形寸法(mm)間口:395×奥行:273×高さ:436×幅:395

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

三甲型 6本入(窓有)の型番SK-203706-ORのページです。
型番SK-203706-ORに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三甲型 6本入(窓有)

三甲型 6本入(窓有)

    ヒシ S型コンテナ用 蓋

    ヒシ S型コンテナ用 蓋

      果物篭(KK2)

      果物篭(KK2)

        サンボックス #6、 #9フタ 質量215g

        サンボックス #6、 #9フタ 質量215g

          ジャンボックス #1400

          ジャンボックス #1400

            サンボックス #6ー2

            サンボックス #6ー2

              サンボックス #40ー2

              サンボックス #40ー2

                サンボックス #4

                サンボックス #4

                  サンボックス #83

                  サンボックス #83

                    サンテナーTFー300ハンドル付 緑

                    サンテナーTFー300ハンドル付 緑

                      サンボックス #42ー2

                      サンボックス #42ー2

                        TRUSCO TS型リサイクルコンテナ用フタ ダークブルー

                        TRUSCO TS型リサイクルコンテナ用フタ ダークブルー

                          サンボックス #53

                          サンボックス #53

                            メーカー 三甲 ヒシ 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 トラスコ中山 三甲
                            通常価格 6,970円 2,155円 219円 1,160円 302,045円 2,260円 5,889円 1,474円 7,981円 4,061円 4,646円 2,130円 7,498円
                            通常出荷日 8日目   5日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   8日目  
                            商品タイプ 食品用コンテナ - - - - - - - - - - - -
                            材質(本体) ポリエチレン - - - - - - - - - - - -
                            その他 - - - - - - - - - - - -
                            容量 (L) 6 - - - - - - - - - - - -
                            外形間口 (mm) 395 - - - - - - - - - - - -

                            三甲型 6本入(窓有)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            食品用コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト