(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコー ミルククレート500 オレンジ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンコー ミルククレート500 オレンジ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,320円
税込単価
4,752円

【特長】・堅牢な設計ですので丈夫で長持ちします。・牛乳瓶を効率よく安定して収納...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ダンボールプラスチックコンテナ
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 色:
    その他
  • 容量(L):
    25.2
  • 外形間口(mm):
    415
  • 外形奥行(mm):
    333
  • 外形高さ(mm):
    231
  • 色詳細:
    オレンジ
  • 有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm):
    378×302×209
  • 質量(g):
    1470.000
  • トラスココード:
    217-6021

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

SK202603 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK202603

5個

4,320( 4,752円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・堅牢な設計ですので丈夫で長持ちします。
・牛乳瓶を効率よく安定して収納できる設計です。
【用途】
・500ml瓶×20本用
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:415×333×231
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:378×302×209
・内容量(L):25.2
・質量:1470g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンコー ミルククレート500 オレンジの型番SK202603のページです。
型番SK202603に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコー ミルククレート500 オレンジ

サンコー ミルククレート500 オレンジ

     ブロックパッククレート

    ブロックパッククレート

      リス MB型メッシュコンテナー

      リス MB型メッシュコンテナー

        ミルククレートI

        ミルククレートI

          サンコー ミルククレートKー50 オレンジ

          サンコー ミルククレートKー50 オレンジ

            ピュアクレート

            ピュアクレート

              メーカー 三甲 三甲 岐阜プラスチック工業 三甲 三甲 三甲
              通常価格 4,320円 2,570円 2,489円 1,934円 3,580円 3,410円
              通常出荷日 8日目   8日目   2日目~   8日目   8日目   8日目  
              商品タイプ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ
              材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) その他 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) -
              その他 その他 その他 その他 その他 その他
              容量(L) 25.2 - - - 18.1 -
              外形間口(mm) 415 418 - - 490 -

              サンコー ミルククレート500 オレンジのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ダンボールプラスチックコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました