(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンボックス #12ー4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンボックス #12ー4

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,070円
税込価格
3,377円

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達す...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番:SK12-4-B

型番:SK-12-4-GLL

商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(L)
JANコード
トラスココード
適合カード差し(別売)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー
-
4983049311220
217-7883
両短辺9L型

1個

3,070( 3,377円 )

8日目

グレー
11.4
-
217-7610
両長辺9L型

1個

3,070( 3,377円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンボックス #12ー4

サンボックス #12ー4

    サンボックス #6ー2

    サンボックス #6ー2

      サンボックス #14C(水抜孔無)

      サンボックス #14C(水抜孔無)

        サンボックス #5A-2

        サンボックス #5A-2

          サンボックス #6B 孔無 SK6Bシリーズ

          サンボックス #6B 孔無 SK6Bシリーズ

            サンボックス #28ー2C

            サンボックス #28ー2C

              サンボックス #24ー2B

              サンボックス #24ー2B

                サンボックス #9F 青

                サンボックス #9F 青

                  サンボックス #1-2

                  サンボックス #1-2

                    サンボックス #83

                    サンボックス #83

                      TPボックス TP341.5D孔無

                      TPボックス TP341.5D孔無

                        サンボックス #28ー4

                        サンボックス #28ー4

                          サンボックス #28ー5 青

                          サンボックス #28ー5 青

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 3,070円 2,260円 3,033円 1,726円 1,625円 3,790円 4,632円 2,269円 1,190円 7,981円 3,720円 5,070円 4,777円
                            通常出荷日 8日目   8日目   2日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ ボックス型コンテナ - - ボックス型コンテナ - - - - - - - - -
                            質量(g) 865.000 540.000 1000 465 590 1275.000 1560 645.000 175.000 3000 1280 1800.000 1650
                            材質1 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)

                            サンボックス #12ー4のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました