(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SI エアアングルグラインダー(全長285mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

SI エアアングルグラインダー(全長285mm) (商品情報)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,337円
税込単価
45,471円

【特長】・高品質ギアを採用した耐久性の高いタイプです。・ヘッドが小さい為、研削...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    製品本体
  • 無負荷回転数(rpm):
    13500
  • 適用砥石寸法:外径(mm):
    100
  • 適用砥石寸法:厚み(mm):
    6
  • 適用砥石寸法:内径(mm):
    15
  • 排気:
    側方
  • 全長:
    285mm
  • 空気消費量(m³/min):
    0.86
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • JANコード:
    4571165783207
  • トラスココード:
    816-0450
  • ホース取入口:
    Rc3/8
  • バルブタイプ:
    ロンググリップレバー
  • 質量(kg):
    1.94

型番

SI-AG4H-A2LJ 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ製品本体無負荷回転数(rpm)13500
適用砥石寸法:外径(mm)100適用砥石寸法:厚み(mm)6
適用砥石寸法:内径(mm)15排気側方
全長285mm空気消費量(m³/min)0.86
使用空気圧力(MPa)0.6JANコード4571165783207
トラスココード816-0450ホース取入口Rc3/8
バルブタイプロンググリップレバー質量(kg)1.94

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SI-AG4H-A2LJ

1個

41,337( 45,471円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質ギアを採用した耐久性の高いタイプです。
・ヘッドが小さい為、研削部が見やすく作業性に優れています。
・軸ロック機構付きで砥石交換が簡単です。
【用途】
・金属の研削研磨作業用
【商品仕様】
・全長(mm):285
・適用砥石寸法外径×厚さ×内径(mm):100×6×15
・空気消費量([[M3]]/min):0.86
・ホース取付口:Rc3/8
・排気:側方
・使用空気圧力(MPa):0.6
・無負荷回転数(rpm):13500
・無負荷回転数(rpm):13500
・バルブタイプ:ロンググリップレバー
・JANコード:4571165783207
・トラスココード:816-0450
・質量:1.94kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SI エアアングルグラインダー(全長285mm)の型番SI-AG4H-A2LJのページです。
型番SI-AG4H-A2LJに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SI エアアングルグラインダー(全長285mm)

SI エアアングルグラインダー(全長285mm)

    SI エアアングルグラインダー(全長276mm)

    SI エアアングルグラインダー(全長276mm)

      空研 4インチアングルグラインダーレバー式

      空研 4インチアングルグラインダーレバー式

        SP アングルグラインダー100mm SP-1254

        SP アングルグラインダー100mm SP-1254

          エアアングルグラインダー レバータイプ

          エアアングルグラインダー レバータイプ

            空研 アングルグラインダー4インチグリップ式

            空研 アングルグラインダー4インチグリップ式

              空研 エアアングルグラインダー

              空研 エアアングルグラインダー

                空研 アングルグラインダー4インチレバー式

                空研 アングルグラインダー4インチレバー式

                  SP アングルグラインダー100mm SP-1254G

                  SP アングルグラインダー100mm SP-1254G

                    SP エアアングルグラインダー

                    SP エアアングルグラインダー

                      SP ダイグラインダー(全長120mm)

                      SP ダイグラインダー(全長120mm)

                        空研 アングルグラインダー7インチ(レバー式)

                        空研 アングルグラインダー7インチ(レバー式)

                          アングルグラインダNGP-125

                          アングルグラインダNGP-125

                            メーカー 信濃機販 信濃機販 空研 エス・ピー・エアー 信濃機販 空研 空研 空研 エス・ピー・エアー エス・ピー・エアー エス・ピー・エアー 空研 日本ニューマチック工業
                            通常価格 41,337円 32,793円 32,394円 24,692円 30,192円 31,296円 26,540円 31,296円 24,692円 46,271円 14,910円 33,331円 47,660円
                            通常出荷日 1日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体
                            無負荷回転数(rpm) 13500 13500 12000 12000 - 12000 12000 12000 12000 15000 28000 6500 10900
                            適用砥石寸法:外径(mm) 100 100 - - - 100 - 100 - 50 - - 225
                            適用砥石寸法:厚み(mm) 6 6 - - - 6 - 6 - 4 - - 6
                            適用砥石寸法:内径(mm) 15 15 - - - 15 - 15 - 9.5 - - 22

                            SI エアアングルグラインダー(全長285mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アングルグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト