(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンガーパレットNEXT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンガーパレットNEXT

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
92,357円
税込単価
101,593円

【特長】・吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管、運搬、積み下ろしが安全...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    網パレット
  • 材質(本体):
    スチール
  • 最大積載荷重(kg):
    1000
  • 呼称寸法 (奥行)(mm):
    1000
  • 呼称寸法 (開口)(mm):
    1200
  • 呼称寸法 (高さ)(mm):
    900
  • 有効内寸 (奥行)(mm):
    920
  • 有効内寸 (開口)(mm):
    1090
  • 有効内寸 (高さ)(mm):
    696
  • ゲート:
    上半分のみ開閉
  • 網ピッチ(mm):
    50×50
  • トラスココード:
    110-9386
  • 質量(g):
    100000.0
  • 材質2:
    表面処理:溶融亜鉛鍍金
  • 最大積載段数(段):
    4
  • 線径(mm):
    6
  • 脚部高さ(mm):
    100

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • スチール製
  • 溶融亜鉛メッキ
  • 最大段積数:4
  • 扉:上半分のみ開閉(前後)

※吊りワイヤーは付属しておりません。

規格表

型番荷重
(kg)
呼称寸法(mm)線径
(mm)
金網ピッチ
(mm)
自重
(kg)
内寸法(mm)
LWHLWH
SHG-41,000(1,000)1,0001,200900650×50約1009201,090696

※( )内は吊り上げ時の荷重

外形図

ハンガーパレットNEXT  外形図

使用方法・使用事例

使用方法

【組立方法】

ハンガーパレットNEXT  組立方法1

(1)折りたたみ時

ハンガーパレットNEXT  組立方法2

(2)側面を起こします

ハンガーパレットNEXT  組立方法3

(3)前後扉面を起こして、開閉金具をそれぞれ差し込みます

ハンガーパレットNEXT  組立方法4

(4)組み立て完了

使用事例

ハンガーパレットNEXT  使用事例

注意・禁止事項

【使用上のご注意】

  • 吊ワイヤー角度は60°以内、必ず4点で吊り上げてください。
  • 扉を開けた状態や規定の重量(容量)以上のものは、吊り上げないでください。
  • 上部吊り輪以外の箇所にワイヤーを掛けて吊り上げないでください。
  • ワイヤーは積載荷重に合ったワイヤーをご使用ください。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SHG-4

1個

92,357( 101,593円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管、運搬、積み下ろしが安全に行えます
・段積み可能でスペースを有効に利用できます
・フォークリフトのない作業現場で使用できます
・ユニックやクレーンでの荷降ろし作業が、簡単で安全に使用できます
【用途】
・金属加工品(バラ物)の保管・輸送用容器として

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンガーパレットNEXTの型番SHG-4のページです。
型番SHG-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンガーパレットNEXT

ハンガーパレットNEXT

    サンキン ハンガーパレット SHG-3 800×1000×850

    サンキン ハンガーパレット SHG-3 800×1000×850

      ボックスパレット【段積みブラケット付】

      ボックスパレット【段積みブラケット付】

        TLコンパレッター

        TLコンパレッター

          ボックスパレット(キャスター付)

          ボックスパレット(キャスター付)

            メッシュパレット

            メッシュパレット

              123 吊上げ式かご型パレット

              123 吊上げ式かご型パレット

                ネットパレット (粉体塗装タイプ)

                ネットパレット (粉体塗装タイプ)

                  サンキンパレット ニューマルチタイプ

                  サンキンパレット ニューマルチタイプ

                    ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキ/最大積載荷重1000~2000kg)

                    ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキ/最大積載荷重1000~2000kg)

                      サンキンメッシュパレット 溶融亜鉛メッキタイプ

                      サンキンメッシュパレット 溶融亜鉛メッキタイプ

                        メッシュパレット コイルタイプ

                        メッシュパレット コイルタイプ

                          メッシュパレット コイルタイプ SC

                          メッシュパレット コイルタイプ SC

                            メーカー サンキン サンキン テイモー 三甲 テイモー ミスミ 伊藤製作所 トラスコ中山 サンキン トラスコ中山 サンキン サンキン サンキン
                            通常価格 92,357円 64,116円 26,554円 53,571円 24,330円 12,307円 52,793円 34,496円 23,731円 35,157円 38,428円 13,845円 15,498円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   4日目~   5日目~   1日目~   4日目~   4日目   1日目~   4日目   3日目   1日目~   4日目~  
                            商品タイプ 網パレット - 網パレット 網パレット 網パレット台車 網パレット - - 網パレット - 網パレット 網パレット 網パレット
                            材質(本体) スチール - - ポリプロピレン - スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            最大積載荷重(kg) 1000 - 1500 - - - - - - - 1000 - -
                            呼称寸法 (奥行)(mm) 1000 - - - - - - - - - 1000 - -
                            呼称寸法 (開口)(mm) 1200 - - - - - - - - - 1200 - -

                            ハンガーパレットNEXTのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            網パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました