(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SHA型 アルミブリッジ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SHA型 アルミブリッジ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,814円
税込単価
23,995円

【特長】・様々な種類の管理機に対応できる軽量で幅広のアルミブリッジです。・幅広...

詳細情報を確認する

型番

SHA-180-50-0.2 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
最大使用質量(kg)
全長(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質1
有効幅(mm)
全高(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SHA-180-50-0.2

昇降用
200
1820
851-5531
4543820294212
7000.0
アルミ合金
500
86

1個

21,814( 23,995円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々な種類の管理機に対応できる軽量で幅広のアルミブリッジです。
・幅広のため1本で乗せ降ろしができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SHA型 アルミブリッジの型番SHA-180-50-0.2のページです。
型番SHA-180-50-0.2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SHA型 アルミブリッジ

SHA型 アルミブリッジ

    MCW型 アルミブリッジ

    MCW型 アルミブリッジ

      MC型 アルミブリッジ

      MC型 アルミブリッジ

        ES型 アルミブリッジ

        ES型 アルミブリッジ

          KB型 アルミブリッジ

          KB型 アルミブリッジ

            BAW型 アルミブリッジ

            BAW型 アルミブリッジ

              ナカオ 楽駝 SKY用 連結ブリッジ

              ナカオ 楽駝 SKY用 連結ブリッジ

                SXN型 アルミブリッジ

                SXN型 アルミブリッジ

                  SBA型 アルミブリッジ

                  SBA型 アルミブリッジ

                    あぜこし用ブリッジ SB型のショートタイプ

                    あぜこし用ブリッジ SB型のショートタイプ

                      ピカ 連結式大型作業台手すりL型

                      ピカ 連結式大型作業台手すりL型

                        ACT PXブリッジ(アングルフック) 350W×110H×3000L

                        ACT PXブリッジ(アングルフック) 350W×110H×3000L

                          ACT PXブリッジ(ベロフック) 300W×102.5H×3000L

                          ACT PXブリッジ(ベロフック) 300W×102.5H×3000L

                            メーカー 昭和ブリッジ販売 昭和ブリッジ販売 昭和ブリッジ販売 昭和ブリッジ販売 昭和ブリッジ販売 昭和ブリッジ販売 ナカオ 昭和ブリッジ販売 昭和ブリッジ販売 昭和ブリッジ販売 ピカコーポレイション アクト アクト
                            通常価格 21,814円 41,889円 22,886円 239,007円 252,108円 58,100円 41,098円 204,806円 30,777円 31,053円 141,600円 181,430円 142,835円
                            通常出荷日 4日目   8日目   8日目   11日目~   10日目~   8日目   5日目   8日目~   4日目~   8日目   4日目   5日目   11日目  

                            SHA型 アルミブリッジのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アルミブリッジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました