(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1270mmX45m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1270mmX45m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
341,816円
税込単価
375,998円

【商品仕様】・長さ(m):1270・引張強度:45000・引張強度:45000...

詳細情報を確認する

  • 厚み(μm):
    100
  • 幅(mm):
    1270
  • 長さ(m):
    45
  • 色:
    クリア
  • 単品/パック:
    単品
  • JANコード:
    4549395777082
  • トラスココード:
    828-2605
  • 質量(g):
    13600.0
  • 引張強度:
    45000

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SH4CLAR-1270 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH4CLAR-1270

1個

341,816( 375,998円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・長さ(m):1270
・引張強度:45000
・引張強度:45000
・スコッチティント透明飛散防止フィルム
・JANコード:4547452951406
・トラスココード:828-2605
・質量:13.6kg

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1270mmX45mの型番SH4CLAR-1270のページです。
型番SH4CLAR-1270に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1270mmX45m

3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1270mmX45m

    3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1016mmX45m

    3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1016mmX45m

      3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1524mmX45m

      3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1524mmX45m

        3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1524mmX30m 外貼り用

        3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1524mmX30m 外貼り用

          3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 914mmX30m 外貼り用

          3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 914mmX30m 外貼り用

            3M スコッチティント 窓用フィルム スーパーレイヤー 1524mmX30m

            3M スコッチティント 窓用フィルム スーパーレイヤー 1524mmX30m

              3M スコッチティント 窓用フィルム スーパーレイヤー 914mmX30m

              3M スコッチティント 窓用フィルム スーパーレイヤー 914mmX30m

                スコッチティント 窓用防犯フィルム

                スコッチティント 窓用防犯フィルム

                  ガラス飛散防止シート

                  ガラス飛散防止シート

                    スコッチティント 防犯フィルム シートタイプ

                    スコッチティント 防犯フィルム シートタイプ

                      TRUSCO グラデーション飛散防止目隠シート(UVカットタイプ)無地

                      TRUSCO グラデーション飛散防止目隠シート(UVカットタイプ)無地

                        TRUSCO グラデーション飛散防止目隠シート(UVカットタイプ)ドット柄

                        TRUSCO グラデーション飛散防止目隠シート(UVカットタイプ)ドット柄

                          メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン nitoms スリーエムジャパン トラスコ中山 トラスコ中山
                          通常価格 341,816円 274,147円 412,955円 231,346円 137,651円 534,413円 320,417円 192,788円 1,848円 1,950円 5,376円 5,376円
                          通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~  
                          厚み(μm) 100 100 100 100 100 203 203 - 200 - 75 75
                          幅(mm) 1270 1016 1524 1524 914 1524 914 - - - 1250 1250
                          長さ(m) 45 45 45 30 30 30 30 20 1.8 - - -
                          クリア クリア クリア クリア クリア - - - グレー - ホワイト クリア / ホワイト
                          単品/パック 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品

                          3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1270mmX45mのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました