(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グット 電子工作用材料セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グット 電子工作用材料セット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,152円
税込単価
2,367円

【特長】・電子工作のはんだ付けに最適なセットです。【用途】・電子工作用のお得な...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 付属のはんだ(SD-63)は鉛入りはんだです。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SG-1

1個

2,152( 2,367円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電子工作のはんだ付けに最適なセットです。
【用途】
・電子工作用のお得な道具・材料セット。
【商品仕様】
・電子工作用材料セット
・JANコード:4975205440103
・トラスココード:821-9650
・質量:0.12kg
【セット内容/付属品】
・電子工作用はんだ(SD-63)
・はんだ吸取線(CP-2015)
・ヒートクリップ(H-1L)
・ソルダーアシスト(角リーマ&丸リーマ)
・はんだこて台(ST-30)

(i)ご注意

  • 付属のはんだ(SD-63)は鉛入りはんだです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グット 電子工作用材料セットの型番SG-1のページです。
型番SG-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グット 電子工作用材料セット

グット 電子工作用材料セット

    グット 模型工作用材料セット

    グット 模型工作用材料セット

      グット ステンレス用材料セット

      グット ステンレス用材料セット

        家庭用はんだこてセット SR-20/30/40/60/80/100

        家庭用はんだこてセット SR-20/30/40/60/80/100

          電子工作用はんだこてセット30W X-2000E

          電子工作用はんだこてセット30W X-2000E

            WXP 120 はんだごて+WDH 10コテ台セット

            WXP 120 はんだごて+WDH 10コテ台セット

              WXMT ホットピンセット+WDH 60コテ台セット

              WXMT ホットピンセット+WDH 60コテ台セット

                一般電気用はんだこてKS シリーズ

                一般電気用はんだこてKS シリーズ

                  セラミック半田コテ 交換パーツ

                  セラミック半田コテ 交換パーツ

                    デジタル小型温調式はんだこて(鉛フリーはんだ対応) 手動片手はんだ送りコテ

                    デジタル小型温調式はんだこて(鉛フリーはんだ対応) 手動片手はんだ送りコテ

                      コテライザー コテ先オートミニ用先端

                      コテライザー コテ先オートミニ用先端

                        H-6 コテ台用パーツ

                        H-6 コテ台用パーツ

                          コテライザー こて先ハンディプロ用

                          コテライザー こて先ハンディプロ用

                            メーカー goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) WELLER WELLER goot(太洋電機産業) エンジニア 白光 コテライザー(宝商) ホーザン コテライザー(宝商)
                            通常価格 2,152円 1,619円 2,035円 2,032円 2,813円 36,658円 50,158円 1,174円 1,140円 12,540円 941円 419円 941円
                            通常出荷日 7日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目~   3日目   1日目~  

                            グット 電子工作用材料セットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました