(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンフラッグ ドリルチャックハンマードリ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンフラッグ ドリルチャックハンマードリ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,925円
税込単価
4,318円

【特長】・いろいろな先端工具を取り付けることにより、穴あけ・研磨作業が行えます...

詳細情報を確認する

型番

NO.SD-10 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.SD-10

10

1個

3,925( 4,318円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・いろいろな先端工具を取り付けることにより、穴あけ・研磨作業が行えます。
・SDSタイプになっており回転専用で使用できます。
【用途】
・建築工事。
・内装工事。
・電気工事。
【商品仕様】
・チャック能力(mm):1.0~10.0
・全長(mm):99
・キー付
・JANコード:4906842251579
・トラスココード:776-8672
・質量:300g
【材質/仕上】
・特殊鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンフラッグ ドリルチャックハンマードリの型番NO.SD-10のページです。
型番NO.SD-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンフラッグ ドリルチャックハンマードリ

サンフラッグ ドリルチャックハンマードリ

    アネックス SDSハンマードリル用ドリルチャック 2~13mm

    アネックス SDSハンマードリル用ドリルチャック 2~13mm

      アネックス ドリルチャック 1.5~13mm

      アネックス ドリルチャック 1.5~13mm

        アネックス キーレスドリルチャック 0.8~10mm

        アネックス キーレスドリルチャック 0.8~10mm

          アネックス ドリルチャック 1.5~10mm

          アネックス ドリルチャック 1.5~10mm

            アネックス ドリルチャック 0.8~6.5mm

            アネックス ドリルチャック 0.8~6.5mm

              アネックス キーレスドリルチャックハイブリッドタイプ 1.5~10mm

              アネックス キーレスドリルチャックハイブリッドタイプ 1.5~10mm

                接地ゴムプラグ

                接地ゴムプラグ

                  アネックス 簡易型キーレスドリルチャック 1.5~6.5mm

                  アネックス 簡易型キーレスドリルチャック 1.5~6.5mm

                    サンフラッグ 圧入型チャックアダプター JB-10・CR-10用

                    サンフラッグ 圧入型チャックアダプター JB-10・CR-10用

                      ドリルガイド

                      ドリルガイド

                        バッテリー ニッケル水素電池

                        バッテリー ニッケル水素電池

                          ニッケル水素電池9.6V

                          ニッケル水素電池9.6V

                            メーカー サンフラッグ ANEX ANEX ANEX ANEX ANEX ANEX H&H ANEX サンフラッグ TRAD HiKOKI(旧日立工機) Panasonic
                            通常価格 3,925円 6,075円 4,700円 3,549円 3,683円 3,117円 4,240円 1,040円 1,400円 1,415円 5,776円 12,483円 15,781円
                            通常出荷日 1日目   4日目   2日目   4日目   4日目   1日目   4日目   3日目   2日目   1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  

                            サンフラッグ ドリルチャックハンマードリのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました