(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スクレーパーL・H共通ネジ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スクレーパーL・H共通ネジ【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
286円
税込単価
315円

【特長】・スクレーパーL用共通ネジです。【用途】・一般作業用スクレーパー【材質...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • JANコード:
    4975364016638
  • トラスココード:
    796-7756
  • 質量(g):
    5.000
  • 材質1:
    ネジ:鉄
  • 全長(mm):
    16
  • 色:
  • 品名:
    スクレーパーL・H 共通ネジ(2個)

型番

SCR-NEJI2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCR-NEJI2

1パック

2個入り

286( 315円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スクレーパーL用共通ネジです。
【用途】
・一般作業用スクレーパー
【材質】
・ネジ:鉄

Loading...

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクレーパーL・H共通ネジの型番SCR-NEJI2のページです。
型番SCR-NEJI2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スクレーパーL・H共通ネジ

スクレーパーL・H共通ネジ

    GGスクレーパー共通固定ネジ

    GGスクレーパー共通固定ネジ

      [EA524MA用] 43mm 替スクレーパー

      [EA524MA用] 43mm 替スクレーパー

        替刃式スクレーパー(ねじ式)

        替刃式スクレーパー(ねじ式)

          60x400mm 両先端スクレーパー

          60x400mm 両先端スクレーパー

            ガスケットスクレイパー(ストレート/先曲り)

            ガスケットスクレイパー(ストレート/先曲り)

              200mm 耐油性ゴムベラ(ノンスパーキング)

              200mm 耐油性ゴムベラ(ノンスパーキング)

                シールスクレーパー PB 674

                シールスクレーパー PB 674

                  ミニモ スクレーパー ランドタイプ 替刃 (ハイス)

                  ミニモ スクレーパー ランドタイプ 替刃 (ハイス)

                    NOGA ノガ・マジックセット

                    NOGA ノガ・マジックセット

                      スクレーパー(タイル用)

                      スクレーパー(タイル用)

                        メーカー TJMデザインタジマツール ムラテックKDS エスコ ゼット販売 エスコ エスコ エスコ PBスイスツールズ ミニター ノガ・ウォーターズ エスコ
                        通常価格 286円 281円 1,344円 4,099円 3,242円 5,370円 49,840円 3,841円 2,030円 9,392円 2,939円
                        通常出荷日 1日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   6日目   1日目   当日出荷可能
                        商品タイプ その他 - その他 - スクレーパー スクレーパー その他 スクレーパー - - スクレーパー
                        その他 オプション オプション オプション - - - - - - - -
                        JANコード 4975364016638 - - - - - - - - - -
                        トラスココード 796-7756 - - - - - - - - - -
                        質量(g) 5.000 - - - - - - - - - -

                        スクレーパーL・H共通ネジのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました