(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

有圧換気扇(耐圧防爆型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

有圧換気扇(耐圧防爆型)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
228,707円 ~ 341,775円
税込価格
251,578円 ~ 375,953円

爆発性ガスのある場所で広く使われている有圧換気扇。【特長】- 耐圧防爆型。- ...

詳細情報を確認する

  • 電源(V):
    三相200
  • 材質1:
    ハネ:アルミ
  • 材質2:
    パネル:鉄製

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

スイデン 有圧換気扇(圧力扇)ハネ50cm一速式3相200V耐圧防爆型の詳細

スイデン 有圧換気扇(圧力扇)ハネ50cm一速式3相200V耐圧防爆型 イメージ

スイデン 有圧換気扇(圧力扇)ハネ50cm一速式3相200V耐圧防爆型 イメージ

  • 耐圧防爆型

材質/仕上

  • ハネ:アルミ
  • パネル:鉄製

セット内容/付属品

  • 本体のみ

両面ベルマウス構造

  • 騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらに使用しても空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切り音を防ぐ
  • 振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぐ

オレンジハネ

  • モータは塵埃や湿気に強い全閉型を採用
  • 高性能シールドベアリングを使用しているので、耐久性抜群
  • 安心して使用できる信頼性の高い換気扇

スイデン 有圧換気扇(圧力扇)ハネ50cm一速式3相200V耐圧防爆型の寸法

寸法図

寸法図

  • ハネ径:500mm
  • モータ 公称出力:400W
  • モータ 極数:6P
  • 定格電流値(50Hz/60Hz):2.7A/2.4A
  • 最大風量(50Hz):109mm3/min
  • 最大風量(60Hz):126mm3/min
  • 騒音値(50Hz/60Hz):54.5dB/59.5dB
  • 質量:36Kg
  • 3相200V電源
  • A:658mm
  • B:620mm
  • C:423mm/415.5mm
  • D:272mm
  • E:607mm
  • F:300mm
  • G:19mm
  • K:8×φ10(直径10mm)
  • L:4×φ10(直径10mm)×28
  • N:φ500(直径500mm)
  • KD:PF3/4
商品情報を表示

型番リスト

型番
出力(W)
ハネ径(cm)
縦(mm)
横(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
400
50
658
658
132-5135
4538634511631
36000.0

1個

228,707( 251,578円 )

5日目

750
60
780
780
132-5130
4538634511655
49500.0

1個

263,865( 290,252円 )

5日目

1500
75
860
860
132-5131
4538634511679
63500.0

1個

300,983( 331,081円 )

5日目

2200
90
1010
1010
132-6626
4538634511693
83500.0

1個

341,775( 375,953円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

爆発性ガスのある場所で広く使われている有圧換気扇。
【特長】
- 耐圧防爆型。
- 1速式(強のみ)。
- 騒音を大幅に抑えた両面ベルマウス仕様。
- 信頼性の高い特殊ひねりの高性能ファンによりグングン換気。
【用途】
- 工場内の暑気対策換気や蒸気排気など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

有圧換気扇(耐圧防爆型)

有圧換気扇(耐圧防爆型)

    有圧換気扇(防爆型)

    有圧換気扇(防爆型)

      東芝 台所用換気扇(埋め込み寸法30cm角)

      東芝 台所用換気扇(埋め込み寸法30cm角)

        東芝 台所用換気扇(埋め込み寸法25cm角)

        東芝 台所用換気扇(埋め込み寸法25cm角)

          東芝 台所用換気扇(埋め込み寸法35cm角)

          東芝 台所用換気扇(埋め込み寸法35cm角)

            台所用換気扇

            台所用換気扇

              有圧換気扇(1速式・三相200V)

              有圧換気扇(1速式・三相200V)

                東芝 台所用換気扇 VRH-30AN

                東芝 台所用換気扇 VRH-30AN

                  オールステンレス形圧力扇

                  オールステンレス形圧力扇

                    圧力扇(1速式・単相100V)

                    圧力扇(1速式・単相100V)

                      有圧換気扇用 安全リアガード

                      有圧換気扇用 安全リアガード

                        有圧換気扇 (1速式・単相100V)

                        有圧換気扇 (1速式・単相100V)

                          屋上換気扇(停止時密閉型)

                          屋上換気扇(停止時密閉型)

                            メーカー スイデン スイデン 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック スイデン 東芝ライテック テラル テラル スイデン スイデン スイデン
                            通常価格 228,707円 203,105円 17,822円 15,799円 21,028円 23,608円 43,547円 22,629円 197,699円 36,700円 13,115円 28,765円 136,519円
                            通常出荷日 5日目   5日目   7日目   7日目   7日目   7日目   4日目   14日目   18日目   8日目~   1日目~   2日目~   5日目  
                            電源(V) 三相200 三相200 単相100 単相100 単相100 単相100 三相200 単相100 三相200 単相100 - 単相100 三相200
                            材質1 ハネ:アルミ - - - - - - - - - 軟鋼線 - ドーム:FRP
                            材質2 パネル:鉄製 - - - - - - - - - - - 本体:鉄

                            有圧換気扇(耐圧防爆型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 異常音がする・振動が激しい
                            A
                            他の振動物と共振していませんか?他の振動物と共振しないように、設置位置を変えてください。

                            換気扇本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました