(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネジ式全方向クランプ SBbJ型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ネジ式全方向クランプ SBbJ型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,924円
税込単価
46,116円

【特長】・あらゆる方向に引っ張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上...

詳細情報を確認する

  • 基本使用荷重(t):
    0.03~0.3
  • トラスココード:
    515-9644
  • 寸法(mm)H:
    87
  • 寸法(mm)H2:
    35
  • 寸法(mm)L:
    95
  • 質量(g):
    900.0
  • 材質1:
    高抗張力鋼●精密鍛造
  • 寸法(mm)D:
    25
  • クランプ範囲(mm):
    1~25

(i)ご注意

  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
  • クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
  • 必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。 クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。 必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

型番

SBBJ-300-1-25 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SBBJ-300-1-25

1個

41,924( 46,116円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・あらゆる方向に引っ張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・引っ張り作業が自由自在です。
・つり上げ・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース
・締付確認ラインによりねじの締め付け状態が一目で確認できます。
【用途】
・適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄鋼構造物・鋼製枠・コラム・鏡板・パイプ等
・つり上げ・運搬・反転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース・引張ピース に。
【材質】
・高抗張力鋼●精密鍛造

(i)ご注意

  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
  • クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
  • 必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。 クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。 必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ネジ式全方向クランプ SBbJ型の型番SBBJ-300-1-25のページです。
型番SBBJ-300-1-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネジ式全方向クランプ SBbJ型

ネジ式全方向クランプ SBbJ型

    象印 ねじクランプ5t

    象印 ねじクランプ5t

      コンクリート製品用つりクランプ ECC型

      コンクリート製品用つりクランプ ECC型

        U字溝吊クランプ

        U字溝吊クランプ

          ドラムリフトクランプ (垂直吊)

          ドラムリフトクランプ (垂直吊)

            象印 ねじクランプ3t

            象印 ねじクランプ3t

              スクリューカムクランプ J型 PAT.

              スクリューカムクランプ J型 PAT.

                スクリューカムクランプ(J型)ツイストカム式 PAT.

                スクリューカムクランプ(J型)ツイストカム式 PAT.

                  スーパーフットロック

                  スーパーフットロック

                    スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)ツイストカム式 PAT.

                    スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)ツイストカム式 PAT.

                      ビームクランプ スタンダードタイプ

                      ビームクランプ スタンダードタイプ

                        カム付フック

                        カム付フック

                          U字溝縦吊りクランプ“CU-H型”(グリップ付ハンドタイプ)

                          U字溝縦吊りクランプ“CU-H型”(グリップ付ハンドタイプ)

                            メーカー イーグル・クランプ 象印 イーグル・クランプ エスコ スーパーツール 象印 スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール エスコ 三木ネツレン
                            通常価格 41,924円 78,521円 47,667円 18,772円 44,162円 62,804円 13,172円 22,534円 22,914円 41,291円 18,806円 14,484円 14,205円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   2日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            基本使用荷重(t) 0.03~0.3 5 0.035~0.35 0.25 0.5 3 - - 3 - - - 0.25
                            トラスココード 515-9644 - - - - - - - - - - - -
                            寸法(mm)H 87 - - - - - - - - - - - -
                            寸法(mm)H2 35 - - - - - - - - - - - -
                            寸法(mm)L 95 - - - - - - - - - - - -

                            ネジ式全方向クランプ SBbJ型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました