(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラッシングベルト サエラシリーズ カムバックルタイプ 端末金具:エンドレス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラッシングベルト サエラシリーズ カムバックルタイプ 端末金具:エンドレス

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,787円 ~ 2,190円
税込価格
1,966円 ~ 2,409円

【特長】・キャンプ用寝具・寝袋・テントなどのたばね締めに適しています・カムバッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ベルト荷締機
  • 適合ベルト幅(mm):
    25
  • 材質1:
    ベルト:ポリプロピレン
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ:
    25×1.5
  • ベルト長さ(m)固定側:
    5
  • 色:
    イエロー

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最大使用荷重(t)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
0.005
808-0630
4963360509100
340.000

2個

1,787( 1,966円 )

-

0.006
808-0631
4963360509117
-

2個

2,190( 2,409円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャンプ用寝具・寝袋・テントなどのたばね締めに適しています
・カムバックル式で簡単な操作で荷締作業ができます
【用途】
・軽作業によく使われます
・梱包資材としても利用されます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラッシングベルト サエラシリーズ カムバックルタイプ 端末金具:エンドレス

ラッシングベルト サエラシリーズ カムバックルタイプ 端末金具:エンドレス

    ラッシングベルト サエラシリーズ カムバックルタイプ 端末金具:Sフック(小)

    ラッシングベルト サエラシリーズ カムバックルタイプ 端末金具:Sフック(小)

      ラッシングベルト サエラシリーズ カムバックルタイプ 端末金具:当布縫製

      ラッシングベルト サエラシリーズ カムバックルタイプ 端末金具:当布縫製

        ベルト荷締機 No.5010~No.5050

        ベルト荷締機 No.5010~No.5050

          インカ ラッシングシステム ILS-C35

          インカ ラッシングシステム ILS-C35

            インカ ラッシングシステム ILS-C50PN

            インカ ラッシングシステム ILS-C50PN

              蛍光ラッシングベルト

              蛍光ラッシングベルト

                インカ ラッシングシステム ILS-C50

                インカ ラッシングシステム ILS-C50

                  ラチェットバックル LBR 100WBK

                  ラチェットバックル LBR 100WBK

                    インカ ラッシングシステム ILS-RL50

                    インカ ラッシングシステム ILS-RL50

                      ラッシングベルト サエラシリーズ ラチェットタイプ 端末金具:Sフック(大)

                      ラッシングベルト サエラシリーズ ラチェットタイプ 端末金具:Sフック(大)

                        インカ ラッシングシステム ILS-C50N

                        インカ ラッシングシステム ILS-C50N

                          ラッシングベルト(ラチェットバックル式) 両端シボリ縫製

                          ラッシングベルト(ラチェットバックル式) 両端シボリ縫製

                            メーカー オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 トーヨーセフティー 大洋製器工業 大洋製器工業 スリーエッチ 大洋製器工業 オーエッチ工業 大洋製器工業 オーエッチ工業 大洋製器工業 キトー
                            通常価格 1,787円 3,340円 3,222円 2,920円 2,894円 5,169円 2,860円 3,937円 2,873円 8,901円 5,168円 5,635円 2,937円
                            通常出荷日 6日目~   7日目   7日目   4日目~   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目~   7日目   7日目   7日目   1日目~  
                            商品タイプ ベルト荷締機 - - - ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 - ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機用パーツ
                            適合ベルト幅(mm) 25 - - - 35 50 25 50 - 50 25 50 -
                            材質1 ベルト:ポリプロピレン ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル - - - - - ベルト:ポリエステル - ベルト:ポリエステル - -
                            ベルト寸法(mm)幅×厚さ 25×1.5 25×1.8 25×1.8 - - - - - 25×1.8 - 25×1.8 - -
                            ベルト長さ(m)固定側 5 0.5 0.5 - - - - - - - 0.5 - -

                            ラッシングベルト サエラシリーズ カムバックルタイプ 端末金具:エンドレスのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            荷物の固定に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/11
                            しっかりとした品質の良い物でした。小荷物の固定に使用しています。
                            まだ耐久性は不明ですが、質感が良いので大丈夫のように思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました