(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

あぜこし用ブリッジ SB型のショートタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

あぜこし用ブリッジ SB型のショートタイプ【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
31,053円 ~ 81,536円
税込価格
34,158円 ~ 89,690円

【特長】・SB型のショートタイプです【用途】・あぜこし用アルミブリッジ

詳細情報を確認する

  • 仕様:
    2枚1セット
  • 材質1:
    アルミニウム合金(A7003S-T5)

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最大使用質量(kg)
全長(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
有効幅(mm)
全高(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1000
1220
851-5417
4543820828707
11000.0
300
96

1パック

2個入り

31,053( 34,158円 )

8日目

1200
920
851-5445
4543820828721
13000.0
300
108

1パック

2個入り

32,987( 36,286円 )

8日目

1200
1220
851-5416
4543820828738
16000.0
300
108

1パック

2個入り

42,717( 46,989円 )

8日目

1500
1220
851-5418
4543820828837
22000.0
400
131

1パック

2個入り

61,176( 67,294円 )

8日目

2000
1220
851-5419
4543820828851
25000.0
400
141

1パック

2個入り

67,939( 74,733円 )

8日目

1000
1520
851-5420
4543820828714
13000.0
300
96

1パック

2個入り

39,781( 43,759円 )

8日目

1200
1520
851-5421
4543820828745
18000.0
300
108

1パック

2個入り

56,275( 61,903円 )

8日目

1500
1520
851-5422
4543820828844
28000.0
400
131

1パック

2個入り

77,669( 85,436円 )

8日目

1500
1520
851-5423
4543820828868
30000.0
400
141

1パック

2個入り

81,536( 89,690円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SB型のショートタイプです
【用途】
・あぜこし用アルミブリッジ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

あぜこし用ブリッジ SB型のショートタイプ

あぜこし用ブリッジ SB型のショートタイプ

    ES型 アルミブリッジ

    ES型 アルミブリッジ

      MC型 アルミブリッジ

      MC型 アルミブリッジ

        MCW型 アルミブリッジ

        MCW型 アルミブリッジ

          ナカオ 楽駝 SKY用 連結ブリッジ

          ナカオ 楽駝 SKY用 連結ブリッジ

            KB型 アルミブリッジ

            KB型 アルミブリッジ

              ACT PXブリッジ(アングルフック) 400W×110H×2700L

              ACT PXブリッジ(アングルフック) 400W×110H×2700L

                SHA型 アルミブリッジ

                SHA型 アルミブリッジ

                  ACT PXブリッジ(ベロフック) 400W×102.5H×2850L

                  ACT PXブリッジ(ベロフック) 400W×102.5H×2850L

                    ACT パワーブリッジ 270W×160H×2900L

                    ACT パワーブリッジ 270W×160H×2900L

                      BAW型 アルミブリッジ

                      BAW型 アルミブリッジ

                        ACT パワーブリッジ

                        ACT パワーブリッジ

                          ACT パワーブリッジ 300W×160H×2900L

                          ACT パワーブリッジ 300W×160H×2900L

                            メーカー 昭和ブリッジ販売 昭和ブリッジ販売 昭和ブリッジ販売 昭和ブリッジ販売 ナカオ 昭和ブリッジ販売 アクト 昭和ブリッジ販売 アクト アクト 昭和ブリッジ販売 アクト アクト
                            通常価格 31,053円 239,007円 22,886円 41,889円 41,098円 252,108円 187,028円 21,814円 183,868円 331,301円 58,100円 291,820円 387,740円
                            通常出荷日 8日目   11日目~   8日目   8日目   5日目   10日目~   9日目   4日目   5日目   4日目   8日目   11日目~   4日目  
                            仕様 2枚1セット 2枚1セット 昇降用 昇降用 2枚1セット - 昇降用 - 昇降用 昇降用 2枚1セット 昇降用 昇降用
                            材質1 アルミニウム合金(A7003S-T5) アルミニウム合金 アルミニウム合金(A6063S-T5) アルミニウム合金(A6063S-T5) - アルミニウム合金(A6N01S-T5) - - - - アルミニウム合金 - -

                            あぜこし用ブリッジ SB型のショートタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アルミブリッジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました