(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンパクトツール 非塵式ワンハンドギアアクションサンダーS914GESMPS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンパクトツール 非塵式ワンハンドギアアクションサンダーS914GESMPS

通常単価(税別)
38,937円
税込単価
42,831円

【特長】・ギア偏心回転により低速回転でも硬トルクにて研削作業ができます。・研磨...

詳細情報を確認する

型番

S914GES-MPS 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S914GES-MPS

1個

38,937( 42,831円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ギア偏心回転により低速回転でも硬トルクにて研削作業ができます。
・研磨紙の摩耗、目づまり低減、並びに研削材の発熱によるひずみを低減します。
・研磨紙の摩耗、目つまり低減、並びに研削材の発熱によるひずみが低減します。
【用途】
・小面積の色剥ぎ、フェザーエッジ出し、パテ研削、塗装前の足付。
・塗装後の肌調整樹脂パーツ研削、金属の目ならし、木地研磨など。
【商品仕様】
・オービットダイヤ(mm):3.6
・ペーパーサイズ(mm):125
・全長(mm):156
・無負荷回転数(min[[の-1乗]]):900
・空気消費量([[M3]]/min):0.28
・ホース取付口:G1/4
・排気:後方
・使用空気圧力:0.6MPa
・使用ペーパー:マジックシートタイプ
・JANコード:4571348953823
・トラスココード:799-9992
・質量:700g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトツール 非塵式ワンハンドギアアクションサンダーS914GESMPSの型番S914GES-MPSのページです。
型番S914GES-MPSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンパクトツール 非塵式ワンハンドギアアクションサンダーS914GESMPS

コンパクトツール 非塵式ワンハンドギアアクションサンダーS914GESMPS

    SI ダブルアクションサンダー マジックペーパータイプ

    SI ダブルアクションサンダー マジックペーパータイプ

      SI ギアードサンダー

      SI ギアードサンダー

        SI アングルサンダー(マジックシートタイプ)

        SI アングルサンダー(マジックシートタイプ)

          SI ダブルアクションサンダー のりペーパータイプ

          SI ダブルアクションサンダー のりペーパータイプ

            SP アングルサンダー/ポリッシャー

            SP アングルサンダー/ポリッシャー

              コンパクトツール 非吸塵式オービタルサンダー 813 MPS

              コンパクトツール 非吸塵式オービタルサンダー 813 MPS

                SP 125mm非吸塵式ダブルアクションサンダー

                SP 125mm非吸塵式ダブルアクションサンダー

                  メーカー コンパクトツール 信濃機販 信濃機販 信濃機販 信濃機販 エス・ピー・エアー コンパクトツール エス・ピー・エアー
                  通常価格 38,937円 32,303円 56,415円 32,793円 29,782円 29,048円 40,381円 29,291円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目  
                  種類 その他関連用品 その他関連用品 - - - その他関連用品 その他関連用品 -

                  コンパクトツール 非塵式ワンハンドギアアクションサンダーS914GESMPSのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました