(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大型工事用水中ポンプ (非自動)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

大型工事用水中ポンプ (非自動)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
213,025円 ~ 375,061円  特別価格 
税込価格
234,328円 ~ 412,567円  特別価格 

【特長】・軸封部は耐磨耗性にすぐれたダブルメカニカルシールとオイルシールを併用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ご注文時必ず周波数をご指定下さい。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
吐出量(l/min)
全揚程(m)
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質1
口径(mm)
電源(V)
周波数(Hz)
出力(kW)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
電動式
200
14.5
850-8529
4975567820018
19000
ケーシング:耐摩耗性特殊合成ゴム、羽根車:FCD700、主軸:SUS420J2
50
三相200
50
1.5

1個

213,025円

183,073

( 201,380円 )

6日目

電動式
200
15.5
850-8530
4975567618608
19000
ケーシング:耐摩耗性特殊合成ゴム、羽根車:FCD700、主軸:SUS420J2
50
三相200
60
1.5

1個

213,025円

183,073

( 201,380円 )

7日目

電動式
200
19
850-8531
4975567820186
22000
ケーシング:耐摩耗性特殊合成ゴム、羽根車:FCD700、主軸:SUS420J2
80
三相200
50
2.2

1個

251,623円

215,565

( 237,122円 )

11日目

電動式
200
19.5
850-8532
4975567825181
22000
ケーシング:耐摩耗性特殊合成ゴム、羽根車:FCD700、主軸:SUS420J2
80
三相200
60
2.2

1個

251,623円

215,565

( 237,122円 )

11日目

電動式
200
30
850-8533
4975567820254
34000
ケーシング:耐摩耗性特殊合成ゴム、羽根車:FCD700、主軸:SUS420J2
80
三相200
50
3.7

1個

310,039円

264,773

( 291,250円 )

5日目

電動式
500
16
850-8535
4975567820322
34000
ケーシング:耐摩耗性特殊合成ゴム、羽根車:FCD700、主軸:SUS420J2
100
三相200
50
3.7

1個

313,213円

267,452

( 294,197円 )

11日目

電動式
500
23.5
850-8537
4975567820490
42000
ケーシング:耐摩耗性特殊合成ゴム、羽根車:FCD700、主軸:SUS420J2
100
三相200
50
5.5

1個

375,061円

319,514

( 351,465円 )

8日目

電動式
500
24.5
850-8538
4975567825495
42000
ケーシング:耐摩耗性特殊合成ゴム、羽根車:FCD700、主軸:SUS420J2
100
三相200
60
5.5

1個

375,061円

319,514

( 351,465円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸封部は耐磨耗性にすぐれたダブルメカニカルシールとオイルシールを併用しています。
・ノンクロッグ形羽根車により「詰まり」が少ない構造です。
・自動復帰形のモーター保護装置を内蔵しモーター損傷を防止しています。
・軽量材料の採用により、同クラス最軽量を実現しています。
・軸封部は4端面SiCのメカニカルシールを使用し、油浸漬法の採用で抜群の耐久性です。
・電動機の巻線温度上昇を低く押さえた新型電動機を採用しています。
・電動機に自動焼損防止装置内臓です。
【用途】
・建設土木用。
・農業用。
・工業設備用。
・漁業用。

(i)ご注意

  • ご注文時必ず周波数をご指定下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大型工事用水中ポンプ (非自動)

大型工事用水中ポンプ (非自動)

    鶴見 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 非自動 60HZ

    鶴見 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 非自動 60HZ

      水中スラリーポンプ (非自動)

      水中スラリーポンプ (非自動)

        工進 ポンスター 汚物用 50HZ 口径40ミリ・モーター出力150W

        工進 ポンスター 汚物用 50HZ 口径40ミリ・モーター出力150W

          工進 ポンスター 汚物用 60HZ 吐出口径40mm

          工進 ポンスター 汚物用 60HZ 吐出口径40mm

            一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 非自動 KTVシリーズ 60HZ

            一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 非自動 KTVシリーズ 60HZ

              バッテリー電源式 水中ポンプ

              バッテリー電源式 水中ポンプ

                一般工事用水中ハイスピンポンプ 自動運転形

                一般工事用水中ハイスピンポンプ 自動運転形

                  一般工事排水用水中ハイスピンポンプ KTV型(非自動運転形)

                  一般工事排水用水中ハイスピンポンプ KTV型(非自動運転形)

                    一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HSDE型(自動運転形)

                    一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HSDE型(自動運転形)

                      静電容量式水中ポンプ ITポンプ UOX形

                      静電容量式水中ポンプ ITポンプ UOX形

                        一般工事排水用 水中ハイスピンポンプ

                        一般工事排水用 水中ハイスピンポンプ

                          高機能樹脂ポンプ(非自動運転)

                          高機能樹脂ポンプ(非自動運転)

                            メーカー 寺田ポンプ製作所 鶴見製作所 寺田ポンプ製作所 工進 工進 鶴見製作所 寺田ポンプ製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 桜川ポンプ製作所 鶴見製作所 新明和工業
                            通常価格 213,025円 115,536円 62,925円 44,929円 52,001円 169,490円 36,863円 36,431円 76,923円 53,372円 214,497円 30,130円 50,455円
                            通常出荷日 5日目~   2日目   4日目~   3日目   3日目   2日目   2日目~   2日目   4日目   2日目~   2日目~   5日目   4日目  

                            大型工事用水中ポンプ (非自動) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました