(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FCJ 剥離スプレー 330ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

FCJ 剥離スプレー 330ml (商品情報)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,334円
税込単価
1,467円

【特長】・ジクロロメタンを使用した塗料やパッキンの剥がし剤です。・大量に使用し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    塗膜はく離剤
  • 種類:
    スプレー
  • 色:
    乳緑色
  • トラスココード:
    732-2119
  • JANコード:
    4957697050039
  • 質量(g):
    445.000
  • 材質1:
    塩素・石油系溶剤
  • 容量(ml):
    330
  • 使用温度範囲(℃):
    常温使用

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ塗膜はく離剤種類スプレー
乳緑色トラスココード732-2119
JANコード4957697050039質量(g)445.000
材質1塩素・石油系溶剤容量(ml)330
使用温度範囲(℃)常温使用 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-26

1個

1,334( 1,467円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジクロロメタンを使用した塗料やパッキンの剥がし剤です。
・大量に使用しないでください。
【用途】
・取れ難いパッキンや塗料の剥離。
【材質】
・●塩素・石油系溶剤

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

FCJ 剥離スプレー 330mlの型番S-26のページです。
型番S-26に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FCJ 剥離スプレー 330ml

FCJ 剥離スプレー 330ml

    LOCTITE “強力粘着剤はがし”

    LOCTITE “強力粘着剤はがし”

      強力粘着剤はがし

      強力粘着剤はがし

        LOCTITE "シールはがし"

        LOCTITE "シールはがし"

          粘着シートはがし

          粘着シートはがし

            ラベルはがし 風神 速乾性

            ラベルはがし 風神 速乾性

              ラベルハガシ TC-RH200

              ラベルハガシ TC-RH200

                テープクリーナー

                テープクリーナー

                  LOCTITE 両面テープはがし

                  LOCTITE 両面テープはがし

                    塗膜はく離剤 ネオリバースプレー

                    塗膜はく離剤 ネオリバースプレー

                      ニューシールリムーバー

                      ニューシールリムーバー

                        デブコン CORIUM Z187 ガスケットリムーバー

                        デブコン CORIUM Z187 ガスケットリムーバー

                          スーパーノリクリン 480ml

                          スーパーノリクリン 480ml

                            メーカー ファインケミカルジャパン ヘンケル アズワン ヘンケル シントーファミリー エーゼット トラスコ中山 ロックペイント ヘンケル 三彩化工 ファインケミカルジャパン ITW ワイエステック
                            通常価格 1,334円 656円 960円 563円 1,624円 600円 671円 1,975円 651円 1,930円 1,700円 5,632円 1,584円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   4日目   2日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目  
                            商品タイプ 塗膜はく離剤 ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー 塗膜はく離剤 ラベル粘着剤クリーナー ガスケットクリーナー ラベル粘着剤クリーナー
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー - スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー
                            乳緑色 - - - - - - - - - 透明 - -
                            トラスココード 732-2119 - - - - - - - - - 398-5156 - -
                            JANコード 4957697050039 - - - - - - - - - 4560174200553 - -

                            FCJ 剥離スプレー 330mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            はく離剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト