(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RS洗浄液18L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

RS洗浄液18L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,303円
税込単価
21,233円

【特長】・金属工業部品の脱脂洗浄、プリント基盤のフラックスを除去します。洗浄方...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    洗剤
  • 用途:
    機械、部品、設備、床用
  • JANコード:
    4989933904431
  • トラスココード:
    136-0147
  • 質量(g):
    17400.0
  • 材質1:
    非イオン系界面活性剤
  • 容量(L):
    18
  • 材質2:
    グリコールエーテル系溶剤

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-2019

1個

19,303( 21,233円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属工業部品の脱脂洗浄、プリント基盤のフラックスを除去します。洗浄方法は浸漬、超音波、振動、噴射、高圧スプレー等が可能です。
・中性で、引火性がなく安全に使用する事が出来ます。
【用途】
・金属部品の洗浄工場

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

RS洗浄液18Lの型番S-2019のページです。
型番S-2019に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RS洗浄液18L

RS洗浄液18L

    アイクリーン

    アイクリーン

      スライム洗浄剤 エコクリーン

      スライム洗浄剤 エコクリーン

        栗田 スーパーエースOSR

        栗田 スーパーエースOSR

          環境配慮型洗浄水 ハイパーアクア

          環境配慮型洗浄水 ハイパーアクア

            ラボ洗浄剤(浸漬用)マルククリーンNL

            ラボ洗浄剤(浸漬用)マルククリーンNL

              ラボ洗浄剤 Cica Clean

              ラボ洗浄剤 Cica Clean

                中性洗浄液 一般用/低泡性

                中性洗浄液 一般用/低泡性

                  ラボ洗浄剤(浸漬用) マルククリーンNL(20㎏)

                  ラボ洗浄剤(浸漬用) マルククリーンNL(20㎏)

                    500g バス・洗濯槽除菌洗浄剤

                    500g バス・洗濯槽除菌洗浄剤

                      クリーンエース 無燐・洗浄濃縮液 1kg・20kg

                      クリーンエース 無燐・洗浄濃縮液 1kg・20kg

                        シーバイエス 洗浄剤 ブレークアップS

                        シーバイエス 洗浄剤 ブレークアップS

                          18Lアスファルト用洗浄剤

                          18Lアスファルト用洗浄剤

                            メーカー 鈴木油脂工業 アズワン 横浜油脂工業 栗田工業 山崎産業 ケニス ケニス 友和 ケニス エスコ アズワン ディバーシー エスコ
                            通常価格 19,303円 4,200円 11,635円 27,108円 12,207円 3,880円 2,813円 5,130円 28,130円 800円 2,200円 5,363円 19,300円
                            通常出荷日 11日目   1日目   当日出荷可能 2日目   5日目   1日目   4日目   4日目~   7日目   11日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 洗剤 洗剤 洗剤 - 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 - 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤
                            用途 機械、部品、設備、床用 - 住居用 - 住居用 ガラス用 - 機械、部品、設備、床用 - その他 機械、部品、設備、床用 住居用 その他
                            JANコード 4989933904431 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 136-0147 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 17400.0 - - - - - - - - - - - -

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました