(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

薬注タンク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

薬注タンク

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
44,784円 ~ 152,096円
税込価格
49,262円 ~ 167,306円

【特長】・ポリエチレン製で、薬品や衝撃に強く、割れません。・出口は融着ソケット...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ご注文確定後に部品の指定を確認するためのご連絡を差し上げます。
  • 製品寸法は、±1.5%の公差があります。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量
トラスココード
質量(g)
外形寸法(mm)奥行
外形寸法(mm)間口
外形寸法(mm)高さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50L
808-1283
7000
390
400
569

1個

44,784( 49,262円 )

8日目

100L
808-1282
12000
470
480
724

1個

54,865( 60,352円 )

15日目

200L
125-9974
26000
600
600
775

1個

101,509( 111,660円 )

8日目

300L
125-9976
30000
750
750
845

1個

125,626( 138,189円 )

8日目

500L
125-9977
38000
870
870
975

1個

152,096( 167,306円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエチレン製で、薬品や衝撃に強く、割れません。
・出口は融着ソケットプラグ付が標準取付です。
【用途】
・比重1.3以下の薬品の貯留など。
・次亜塩素酸ソーダ・苛性ソーダなどの貯留に。
【材質】
・ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • ご注文確定後に部品の指定を確認するためのご連絡を差し上げます。
  • 製品寸法は、±1.5%の公差があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

薬注タンク

薬注タンク

    オイルタンク 省スペースタイプ

    オイルタンク 省スペースタイプ

      オイルタンク ロングレッグタイプ 外形寸法高さ1070mm

      オイルタンク ロングレッグタイプ 外形寸法高さ1070mm

        オイルタンク ステンレスレギュラータイプ

        オイルタンク ステンレスレギュラータイプ

          オイルタンク 壁ピタタイプ デラックス

          オイルタンク 壁ピタタイプ デラックス

            オイルタンク デラックスタイプ(溶融亜鉛メッキ鋼板)

            オイルタンク デラックスタイプ(溶融亜鉛メッキ鋼板)

              オイルタンク 壁面設置タイプ

              オイルタンク 壁面設置タイプ

                オイルタンク ミニタイプ

                オイルタンク ミニタイプ

                  開放円筒タンク N型

                  開放円筒タンク N型

                    オイルタンク ステンレス壁ピタタイプ(89L)

                    オイルタンク ステンレス壁ピタタイプ(89L)

                      オイルタンク ロングレッグタイプ(192L/468L)

                      オイルタンク ロングレッグタイプ(192L/468L)

                        薬品用タンク(開放型・耐熱用)

                        薬品用タンク(開放型・耐熱用)

                          オイルタンク ミニタイプ 屋内専用(18.5L)

                          オイルタンク ミニタイプ 屋内専用(18.5L)

                            メーカー スイコー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー ダイライト オーティ・マットー オーティ・マットー ダイライト オーティ・マットー
                            通常価格 44,784円 20,776円 27,424円 58,784円 32,066円 41,507円 64,868円 22,772円 64,810円 66,469円 59,743円 12,077円 15,658円
                            通常出荷日 8日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目~   4日目  
                            商品タイプ タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク - タンク タンク タンク タンク
                            材質(本体) ポリエチレン その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 ポリエチレン その他 その他 ポリエチレン その他

                            大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました