(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タイユー ロボターネクストRX-3鉄ポリ兼用チャック付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タイユー ロボターネクストRX-3鉄ポリ兼用チャック付

通常単価(税別)
240,000円
税込単価
264,000円

【特長】・鉄ドラムとポリドラムが兼用できます。(形状によってはつかめない場合も...

詳細情報を確認する

型番

RX-3-TPC 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RX-3-TPC

1個

240,000( 264,000円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄ドラムとポリドラムが兼用できます。(形状によってはつかめない場合もありますので詳しくはお問い合わせ下さい。)
【商品仕様】
・油圧昇降式ドラム缶運搬車
・鉄ドラムとポリドラムがつかめるチャック付
・全長×全幅×高さ(mm):1110×950×1040
・耐荷重(kg):300
・質量:68kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タイユー ロボターネクストRX-3鉄ポリ兼用チャック付の型番RX-3-TPCのページです。
型番RX-3-TPCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイユー ロボターネクストRX-3鉄ポリ兼用チャック付

タイユー ロボターネクストRX-3鉄ポリ兼用チャック付

    タイユー ロボターネクストRX-4鉄ポリ兼用チャック付

    タイユー ロボターネクストRX-4鉄ポリ兼用チャック付

      タイユー ロボターネクストRX-4ポリオープン用チャック付

      タイユー ロボターネクストRX-4ポリオープン用チャック付

        タイユー ロボターネクストRX-4チャック下げアタッチメント付

        タイユー ロボターネクストRX-4チャック下げアタッチメント付

          タイユー ロボターネクストRX-3チャック下げアタッチメント付

          タイユー ロボターネクストRX-3チャック下げアタッチメント付

            ロボッターライト

            ロボッターライト

              円形ドラム台車 オプション 受皿

              円形ドラム台車 オプション 受皿

                タンク台車 SUS304製

                タンク台車 SUS304製

                  ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト

                  ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト

                    タイユー カムオートV型1本

                    タイユー カムオートV型1本

                      タイユー カムオートW型2本

                      タイユー カムオートW型2本

                        600x1435mm/450kg ドラムトラック

                        600x1435mm/450kg ドラムトラック

                          A型タンク台車 ステン金具 NU車輪

                          A型タンク台車 ステン金具 NU車輪

                            メーカー 大阪タイユー 大阪タイユー 大阪タイユー 大阪タイユー 大阪タイユー 大阪タイユー サカエ 三商 大阪タイユー 大阪タイユー 大阪タイユー エスコ トラスコ中山
                            通常価格 240,000円 198,000円 198,000円 203,001円 244,999円 167,458円 9,165円 11,099円 322,532円 166,600円 274,400円 100,890円 22,122円
                            通常出荷日 8日目   8日目   19日目   8日目   15日目   11日目   3日目   10日目~   8日目   8日目   11日目   1日目   当日出荷可能 8日目  
                            商品タイプ ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 - ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 オプション 本体 - オプション オプション 本体 本体
                            トラスココード 135-9209 135-9186 135-9180 135-9183 135-9193 - - - 135-9170 135-9172 135-9192 - -
                            質量(g) 68000.0 58000.0 60000.0 61000.0 71000.0 - - - 90000.0 63000.0 89000.0 - -

                            タイユー ロボターネクストRX-3鉄ポリ兼用チャック付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました