(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アールワゴン シルバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アールワゴン シルバー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
32,844円 ~ 54,720円
税込価格
36,128円 ~ 60,192円

【特長】・機能性と安全性を考慮したニュースタイルワゴンです・柱は美しいアール加...

詳細情報を確認する

  • 色:
    シルバー
  • 材質1:
    本体:スチール製
  • 本体材質:
    スチール製
  • 棚板・支柱材質:
    スチール製
  • 車輪材質:
    ゴム
  • 備考:
    キャスターはゴム車輪(自在車ストッパー付2個、固定車2個)、取手部寸法:70mm

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
段数(段)
トラスココード
質量(g)
キャスター径(mm)
均等積載量(kg/台)
棚板調整ピッチ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1000
650
825
3
135-9448
37000
125
250
100

1個

54,720( 60,192円 )

8日目

1000
650
916
3
135-9425
38000.0
125
250
118

1個

54,720( 60,192円 )

8日目

600
400
751
3
809-2691
17000.0
75
150
100

1個

32,844( 36,128円 )

8日目

600
400
841
3
809-2692
18000.0
75
150
118

1個

32,844( 36,128円 )

8日目

600
400
841
4
136-2656
21000.0
75
150
118

1個

39,700( 43,670円 )

8日目

800
500
787
3
136-4183
25000.0
100
200
100

1個

41,071( 45,178円 )

8日目

800
500
878
3
136-4206
26000.0
100
200
118

1個

41,070( 45,177円 )

8日目

800
500
878
4
135-9441
31000.0
100
200
118

1個

49,713( 54,684円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・機能性と安全性を考慮したニュースタイルワゴンです
・柱は美しいアール加工仕上げです
・色はシルバーで統一されたシンプルなデザインです
・棚板(上棚・中棚)は、表裏使用できます
・取手は左右どちらでも取付けできます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アールワゴン シルバー

アールワゴン シルバー

    ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 26.2kg

    ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 26.2kg

      ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 26kg

      ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 26kg

        パワフルワゴン スチール製 粉体塗装

        パワフルワゴン スチール製 粉体塗装

          ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 30.1kg グリーン

          ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 30.1kg グリーン

            ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 59.4kg グリーン

            ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 59.4kg グリーン

              メーカー 大阪製罐 山金工業 山金工業 大阪製罐 山金工業 山金工業
              通常価格 32,844円 42,102円 38,368円 29,395円 49,380円 95,590円
              通常出荷日 8日目   3日目   3日目   8日目   4日目   4日目  
              シルバー - - - - -
              材質1 本体:スチール製 - - 本体:スチール製 - -
              本体材質 スチール製 - - スチール製 - -
              棚板・支柱材質 スチール製 - - - - -
              車輪材質 ゴム - - ゴム - -

              アールワゴン シルバーのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました