(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動ミニリーチフォーク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動ミニリーチフォーク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,680,024円
税込単価
2,948,026円

【特長】・階上でも使える小型・軽量リーチトラックです。・最小・最軽量式リーチフ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フォークリフト
  • 均等荷重(kg):
    600
  • フォーク寸法 長さ(mm):
    770
  • ハンドル:
  • ジャバラ:
  • バッテリー:
    24V 120AH/5hr
  • トラスココード:
    135-3740
  • 全高(mm):
    1950
  • 全長(mm):
    1790
  • 全幅(mm):
    900
  • 質量(g):
    935000
  • 材質1:
    スチール
  • 走行速度(km/h)負荷:
    3.6
  • 走行速度(km/h)無負荷:
    4.2
  • 揚高(mm):
    2500
  • 昇降:
    電動
  • 走行:
    電動
  • 仕様:
    荷重中心距離(mm):L.C.400、上昇速度(mm/s)無負荷:140、充電器電源:定置式 単相100V、付属品:充電器
  • 最小旋回半径(mm):
    1330

(i)ご注意

  • パレットの形状によっては使用できないものがあります。サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RTP632

1個

2,680,024( 2,948,026円 )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・階上でも使える小型・軽量リーチトラックです。
・最小・最軽量式リーチフォークリフトです。
・旋回半径が非常に小さい3輪式です。
・女性でも楽々運転できます。
【用途】
・狭い場所での段積み作業に最適です。

(i)ご注意

  • パレットの形状によっては使用できないものがあります。サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電動ミニリーチフォークの型番RTP632のページです。
型番RTP632に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動ミニリーチフォーク

電動ミニリーチフォーク

    ビシャモン ウェイトマチック

    ビシャモン ウェイトマチック

      ローリフトトラック(電動走行・電動上昇・手動下降)

      ローリフトトラック(電動走行・電動上昇・手動下降)

        メーカー コレック スギヤス コレック
        通常価格 2,680,024円 1,284,436円 453,333円
        通常出荷日 17日目   15日目~   7日目~  
        商品タイプ フォークリフト - -
        均等荷重(kg) 600 - 1200
        フォーク寸法 長さ(mm) 770 - -
        ハンドル - -
        ジャバラ - -

        電動ミニリーチフォークのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        フォークリフトカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました