(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスラチェット式手動ウインチ(焼付塗装・防滴ブレーキ式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RST-5-SIC
ステンレスラチェット式手動ウインチ(焼付塗装・防滴ブレーキ式) ウインチデンドウシキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
189,024円
税込単価
207,926円

【特長】・ハンドル左右の往復運動で巻き取り、巻き戻しができますので、取り付け場...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にメタリック塗装を施しています

(i)ご注意

  • 外部からのブレーキ解除は出来ません
  • ワイヤロープは付属しておりません。別途ご用意下さい。
  • 別途送料
  • 外部からのブレーキ解除は出来ません ワイヤロープは付属しておりません。別途ご用意下さい。 別途送料
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

RST-5-SIC 解除

Loading...

商品情報を表示

RST-5-SIC の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大能力(t)
JANコード
トラスココード
質量(g)
ハンドル長(有効最大値)(mm)
ワイヤ巻取量(mm×m)
減速比
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RST-5-SIC

0.5
4521891060028
851-9799
17200.0
250
6×40
1/8.90

1個

189,024( 207,926円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドル左右の往復運動で巻き取り、巻き戻しができますので、取り付け場所を選びません。また、回転式ウインチとしても使用出来ます。
・特殊クラッチカバーの中にストッパーを内蔵した方式で誤操作が出来ない構造のため、危険性もなく安全な作業を行うことが出来ます。
・ブレーキ機構全体を防塵、防滴式としているため、ブレーキ機構から発する騒音も小さく、ブレーキ部分のメンテナンス期間も他機構に比べて比較的ながく作動はきわめてスムーズです。
【用途】
・学校体育用各種ネットの昇降
・バスケット用ゴールボードの昇降装置
・公園などの公共設備
【材質】
・ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にメタリック塗装を施しています

(i)ご注意

  • 外部からのブレーキ解除は出来ません
  • ワイヤロープは付属しておりません。別途ご用意下さい。
  • 別途送料
  • 外部からのブレーキ解除は出来ません ワイヤロープは付属しておりません。別途ご用意下さい。 別途送料
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレスラチェット式手動ウインチ(焼付塗装・防滴ブレーキ式)の型番RST-5-SICのページです。
型番RST-5-SICに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスラチェット式手動ウインチ(焼付塗装・防滴ブレーキ式)

ステンレスラチェット式手動ウインチ(焼付塗装・防滴ブレーキ式)

    ステンレスラチェット式手動ウインチ(焼付塗装・ストッパー内蔵式)

    ステンレスラチェット式手動ウインチ(焼付塗装・ストッパー内蔵式)

      ステンレスラチェット式手動ウインチ(バフ研磨・防滴ブレーキ式)

      ステンレスラチェット式手動ウインチ(バフ研磨・防滴ブレーキ式)

        ステンレス手動ウインチ(電解研磨・防滴ブレーキ式)

        ステンレス手動ウインチ(電解研磨・防滴ブレーキ式)

          手動ウインチ(防滴ブレーキ式)

          手動ウインチ(防滴ブレーキ式)

            ステンレス手動ウインチ(バフ研磨・防滴ブレーキ式)

            ステンレス手動ウインチ(バフ研磨・防滴ブレーキ式)

              ステンレス手動ウインチ(バフ研磨・ストッパー内蔵式)

              ステンレス手動ウインチ(バフ研磨・ストッパー内蔵式)

                メーカー マックスプル工業 マックスプル工業 マックスプル工業 マックスプル工業 マックスプル工業 マックスプル工業 マックスプル工業
                通常価格 179,952円 196,626円 216,700円 116,881円 42,980円 211,258円 206,375円
                通常出荷日 8日目~   9日目   11日目~   11日目~   9日目~   11日目~   9日目  
                材質1 ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にメタリック塗装を施しています ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にメタリック塗装を施しています ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にバフ研磨加工を施しています ボディー:ステンレス(SUS-304)、外面電解研磨加工 - ボディー:ステンレス(SUS-304)、外面バフ研磨加工 -

                ステンレスラチェット式手動ウインチ(焼付塗装・防滴ブレーキ式)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                RST-10-SIC
                RST-3-SIC
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                最大能力
                (t)
                JANコード トラスココード 質量(g) ハンドル長(有効最大値)(mm) ワイヤ巻取量(mm×m) 減速比

                207,734円

                ( 228,507円 )
                1個 あり

                19日目

                14521891061025851-979118200.03008×401/12.60

                179,952円

                ( 197,947円 )
                1個 -

                8日目

                0.34521891059022851-9796159002506×321/6.25

                ウインチ手動式カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました