(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスラチェット式手動ウインチ(バフ研磨・防滴ブレーキ式)

ステンレスラチェット式手動ウインチ(バフ研磨・防滴ブレーキ式)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
216,700円 ~ 248,090円
税込価格
238,370円 ~ 272,899円

【特長】・ハンドル左右の往復運動で巻き取り、巻き戻しができますので、取り付け場...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にバフ研磨加工を施しています

(i)ご注意

  • 外部からのブレーキ解除は出来ません
  • ワイヤロープは付属しておりません。別途ご用意下さい。
  • 別途送料
  • 外部からのブレーキ解除は出来ません ワイヤロープは付属しておりません。別途ご用意下さい。 別途送料
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最大能力(t)
JANコード
トラスココード
質量(g)
ハンドル長(有効最大値)(mm)
ワイヤ巻取量(mm×m)
減速比
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.3
4521891041027
851-9784
15900
250
6×32
1/6.25

1個

216,700( 238,370円 )

12日目

0.5
4521891042024
851-9787
17200.0
250
6×40
1/8.90

1個

229,166( 252,083円 )

11日目

1
4521891043021
851-9779
18200.0
300
8×40
1/12.60

1個

248,090( 272,899円 )

12日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドル左右の往復運動で巻き取り、巻き戻しができますので、取り付け場所を選びません。また、回転式ウインチとしても使用出来ます。
・特殊クラッチカバーの中にストッパーを内蔵した方式で誤操作が出来ない構造のため、危険性もなく安全な作業を行うことが出来ます。
・ブレーキ機構全体を防塵、防滴式としているため、ブレーキ機構から発する騒音も小さく、ブレーキ部分のメンテナンス期間も他機構に比べて比較的ながく作動はきわめてスムーズです。
【用途】
・海辺に設置する場合
・船舶用・一般耐候性ウインチ
・公園などの公共設備
【材質】
・ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にバフ研磨加工を施しています

(i)ご注意

  • 外部からのブレーキ解除は出来ません
  • ワイヤロープは付属しておりません。別途ご用意下さい。
  • 別途送料
  • 外部からのブレーキ解除は出来ません ワイヤロープは付属しておりません。別途ご用意下さい。 別途送料
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスラチェット式手動ウインチ(バフ研磨・防滴ブレーキ式)

ステンレスラチェット式手動ウインチ(バフ研磨・防滴ブレーキ式)

    ステンレスラチェット式手動ウインチ(焼付塗装・防滴ブレーキ式)

    ステンレスラチェット式手動ウインチ(焼付塗装・防滴ブレーキ式)

      ステンレス手動ウインチ(電解研磨・防滴ブレーキ式)

      ステンレス手動ウインチ(電解研磨・防滴ブレーキ式)

        ステンレスラチェット式手動ウインチ(バフ研磨)

        ステンレスラチェット式手動ウインチ(バフ研磨)

          ステンレス手動ウインチ(バフ研磨・ストッパー内蔵式)

          ステンレス手動ウインチ(バフ研磨・ストッパー内蔵式)

            ステンレスラチェット式手動ウインチ(焼付塗装・ストッパー内蔵式)

            ステンレスラチェット式手動ウインチ(焼付塗装・ストッパー内蔵式)

              ステンレス手動ウインチ(バフ研磨・防滴ブレーキ式)

              ステンレス手動ウインチ(バフ研磨・防滴ブレーキ式)

                ステンレスラチェット式手動ウインチ(電解研磨・防滴ブレーキ式)

                ステンレスラチェット式手動ウインチ(電解研磨・防滴ブレーキ式)

                  手動ウインチ(防滴ブレーキ式)

                  手動ウインチ(防滴ブレーキ式)

                    ステンレス手動ウインチ(電解研磨・ストッパー内蔵式)

                    ステンレス手動ウインチ(電解研磨・ストッパー内蔵式)

                      ステンレスラチェット式手動ウインチ(バフ研磨・ストッパー内蔵式)

                      ステンレスラチェット式手動ウインチ(バフ研磨・ストッパー内蔵式)

                        ステンレスラチェット式手動ウインチ(電解研磨)

                        ステンレスラチェット式手動ウインチ(電解研磨)

                          ステンレス手動ウインチ(バフ研磨)

                          ステンレス手動ウインチ(バフ研磨)

                            メーカー マックスプル工業 マックスプル工業 マックスプル工業 マックスプル工業 マックスプル工業 マックスプル工業 マックスプル工業 マックスプル工業 マックスプル工業 マックスプル工業 マックスプル工業 マックスプル工業 マックスプル工業
                            通常価格 216,700円 179,952円 116,881円 133,226円 206,375円 196,626円 211,258円 145,677円 42,980円 117,822円 212,401円 137,272円 115,597円
                            通常出荷日 11日目~   8日目~   11日目~   9日目   9日目   9日目   11日目~   11日目   9日目~   9日目   9日目   11日目~   8日目~  
                            材質1 ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にバフ研磨加工を施しています ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にメタリック塗装を施しています ボディー:ステンレス(SUS-304)、外面電解研磨加工 - - ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にメタリック塗装を施しています ボディー:ステンレス(SUS-304)、外面バフ研磨加工 ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面に電解研磨加工を施しています - - ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にバフ研磨加工を施しています - -

                            ステンレスラチェット式手動ウインチ(バフ研磨・防滴ブレーキ式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ウインチ手動式カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト