(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リス RBE型導電性コンテナー ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リス RBE型導電性コンテナー ブラック

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,467円 ~ 8,309円
税込価格
4,914円 ~ 9,140円

【特長】・静電気の帯電を防止し塵埃の付着を防止します・帯電効果は永久的です【用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

RBE-41-3【商品仕様】
・容量(L):21
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:624×373×125
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:560×320×110
・適用カード差し(別売):RB120×40、RB120×65
・嵌合商品:導電RB-41
・適用フタ(別売):RB-41フタ1導電
・出荷単位(個):5
・JANコード:4938233134970
・トラスココード:836-2481
・質量:1.8kg
RBE-54【商品仕様】
・容量(L):51
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:567×399×308
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:493×343×285
・適用カード差し(別売):RB120×40、RB195×90、RB120×65
・嵌合商品:導電RB-28
・適用フタ(別売):RB-54・28フタ導電
・出荷単位(個):6
・JANコード:4938233134604
・トラスココード:836-2482
・質量:3.2kg
RBE-28【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:565×399×166
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:493×343×145
・適用カード差し(別売):RB120×40、RB120×65、RB195×90
・嵌合商品:RB-54
・適用蓋:RB-54・28蓋導電
・出荷単位(個):5
・容量([[リットル]]):26
・JANコード:4938233134031
・トラスココード:868-7110
・質量:2.1kg
RBE-61【商品仕様】
・容量(L):59
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:656×450×255
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:605×399×235
・適用カード差し(別売):RB120×40、RB120×65、RB195×90、ST-1・2・3
・嵌合商品:導電B-56・75
・適用フタ(別売):B-75フタ導電
・出荷単位(個):3
・JANコード:4938233134772
・トラスココード:836-2483
・質量:3.5kg
RBE-41【商品仕様】
・容量(L):39
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:624×373×224
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:560×320×206
・適用カード差し(別売):RB120×40、RB120×65、RB195×90、ST-1・2・3・4
・嵌合商品:導電RB-41-3
・適用フタ(別売):RB-41フタ1導電
・出荷単位(個):5
・JANコード:4938233134918
・トラスココード:836-2480
・質量:2.4kg
商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様1
仕様2
仕様3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:565×399×166・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:493×343×145
・適用カード差し(別売):RB120×40、RB120×65、RB195×90・嵌合商品:RB-54・適用蓋:RB-54・28蓋導電・出荷単位(個):5
・容量([[リットル]]):26・JANコード:4938233134031・トラスココード:868-7110・質量:2.1kg・色:黒・表面抵抗値:10[[の5乗]]Ω以下・IEC61340-5-1に適合【材質/仕上】・導電性ポリプロピレン(PP)

1個

5,530( 6,083円 )

7日目

・容量(L):39・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:624×373×224・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:560×320×206
・適用カード差し(別売):RB120×40、RB120×65、RB195×90、ST-1・2・3・4・嵌合商品:導電RB-41-3・適用フタ(別売):RB-41フタ1導電
・出荷単位(個):5・JANコード:4938233134918・トラスココード:836-2480・質量:2.4kg・色:黒・表面抵抗値:10[[の5乗]]Ω以下・IEC61340-5-1に適合【材質/仕上】・導電性ポリプロピレン(PP)

1個

6,125( 6,738円 )

1日目

・容量(L):21・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:624×373×125・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:560×320×110
・適用カード差し(別売):RB120×40、RB120×65・嵌合商品:導電RB-41・適用フタ(別売):RB-41フタ1導電
・出荷単位(個):5・JANコード:4938233134970・トラスココード:836-2481・質量:1.8kg・色:黒・表面抵抗値:10[[の5乗]]Ω以下・IEC61340-5-1に適合【材質/仕上】・導電性ポリプロピレン(PP)

1個

4,467( 4,914円 )

1日目

・容量(L):51・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:567×399×308・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:493×343×285
・適用カード差し(別売):RB120×40、RB195×90、RB120×65・嵌合商品:導電RB-28・適用フタ(別売):RB-54・28フタ導電
・出荷単位(個):6・JANコード:4938233134604・トラスココード:836-2482・質量:3.2kg・色:黒・表面抵抗値:10[[の5乗]]Ω以下・IEC61340-5-1に適合【材質/仕上】・導電性ポリプロピレン(PP)

1個

7,676( 8,444円 )

4日目

・容量(L):59・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:656×450×255・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:605×399×235
・適用カード差し(別売):RB120×40、RB120×65、RB195×90、ST-1・2・3・嵌合商品:導電B-56・75・適用フタ(別売):B-75フタ導電
・出荷単位(個):3・JANコード:4938233134772・トラスココード:836-2483・質量:3.5kg・色:黒・表面抵抗値:10[[の5乗]]Ω以下・IEC61340-5-1に適合【材質/仕上】・導電性ポリプロピレン(PP)

1個

8,309( 9,140円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気の帯電を防止し塵埃の付着を防止します
・帯電効果は永久的です
【用途】
・家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リス RBE型導電性コンテナー ブラック

リス RBE型導電性コンテナー ブラック

    サンコー サンボックス#22B(導電)黒

    サンコー サンボックス#22B(導電)黒

      リス STE型導電性コンテナーST-28B 導電 ブラック

      リス STE型導電性コンテナーST-28B 導電 ブラック

        天昇 テンバコ ED27M2

        天昇 テンバコ ED27M2

          天昇 テンバコ ED22A

          天昇 テンバコ ED22A

            バンジュウ

            バンジュウ

              バット サンバット1号~3号 青・白

              バット サンバット1号~3号 青・白

                サンコー サンボックス#3(導電) 黒

                サンコー サンボックス#3(導電) 黒

                  サンコー サンボックス#2(導電) 黒

                  サンコー サンボックス#2(導電) 黒

                    リス BE型導電性コンテナー ブラック

                    リス BE型導電性コンテナー ブラック

                      サンコー サンボックス#24A・Bフタ(導電)黒

                      サンコー サンボックス#24A・Bフタ(導電)黒

                        和洋菓子用コンテナ

                        和洋菓子用コンテナ

                          天昇 テンバコ N-37 青

                          天昇 テンバコ N-37 青

                            メーカー 岐阜プラスチック工業 三甲 岐阜プラスチック工業 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 岐阜プラスチック工業 三甲 積水テクノ成型 三甲
                            通常価格 4,467円 7,506円 7,510円 8,649円 6,683円 1,348円 770円 2,660円 2,888円 3,765円 2,810円 2,400円 4,375円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   7日目   8日目   8日目   1日目~   1日目   8日目   8日目   1日目   1日目   1日目   8日目  

                            リス RBE型導電性コンテナー ブラックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            食品用コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました