(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ローデンベルガー ドレンクリーナR-600 φ22mmワイヤ仕様  R72865

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ローデンベルガー ドレンクリーナR-600 φ22mmワイヤ仕様 R72865

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
567,000円
税込単価
623,700円

【特長】・手動でワイヤを挿入し、電動で回転を与えるため、安全な作業ができます。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 仕様の清掃能力距離は、ドレンクリーナ本体の最大能力です。標準付属のワイヤ長とは異なります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R72865

1個

567,000( 623,700円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手動でワイヤを挿入し、電動で回転を与えるため、安全な作業ができます。
・詰まりの原因に応じてヘッド交換ができます。
・ワイヤとヘッド、ワイヤとワイヤは簡単で確実なロックピン付きカプラでワンタッチで接続できます。
・頑丈でシンプルな構造のため壊れにくく長寿命です。
・曲がりや折れに強く耐久性の高いプラスチック芯入り特殊鋼製のPCワイヤを標準装備しています。
【用途】
・高圧洗浄機では取れない閉塞した詰まりの除去に。
【商品仕様】
・清掃能力距離(m):60
・大きさ(mm):L430×W285×H400
・駆動方式:電動(100V 400W)
・大きさ(mm):L430×W285×H400
・清掃能力パイプ径(φmm):40~150
・使用可能ワイヤ径(φmm):16・22
・JANコード:4991756036374
・トラスココード:852-0869
・質量:24kg
【セット内容/付属品】
・PCワイヤ4.5m×φ22mm 5本
・ファネルヘッドφ55mm
・ストレートヘッドφ22mm
・バルブヘッドφ40mm
・ショベルカッタφ65mm
・フォークカッタφ76mm
・バスケット
・ガイドホース
・ワイヤキー
・ロボナル(防錆材)、工具一式、手袋(左)、工具箱

(i)ご注意

  • 仕様の清掃能力距離は、ドレンクリーナ本体の最大能力です。標準付属のワイヤ長とは異なります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ローデンベルガー ドレンクリーナR-600 φ22mmワイヤ仕様 R72865の型番R72865のページです。
型番R72865に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ローデンベルガー ドレンクリーナR-600 φ22mmワイヤ仕様  R72865

ローデンベルガー ドレンクリーナR-600 φ22mmワイヤ仕様 R72865

    アサダ ドレンクリーナR-600 φ16mmワイヤ仕様

    アサダ ドレンクリーナR-600 φ16mmワイヤ仕様

      アサダ ドレンクリーナR-600 φ22mmワイヤ仕様 R72865

      アサダ ドレンクリーナR-600 φ22mmワイヤ仕様 R72865

        ローデン PCワイヤ φ22mm×4.5m

        ローデン PCワイヤ φ22mm×4.5m

          メーカー ローデンベルガー ローデンベルガー アサダ ローデンベルガー
          通常価格 567,000円 472,500円 648,000円 31,221円
          通常出荷日 4日目   5日目   4日目   1日目  

          ローデンベルガー ドレンクリーナR-600 φ22mmワイヤ仕様 R72865のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました