(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TESAC ラッシングベルト(ベルト荷締機)ラチェットバックル式エンドレスタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

TESAC ラッシングベルト(ベルト荷締機)ラチェットバックル式エンドレスタイプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,908円 19,501円
税込単価
25,199円 21,451円

【特長】・高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れてい...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ベルトスリング
  • 最大使用荷重(t):
    5
  • ベルト幅(mm):
    75
  • ベルト厚み(mm):
    4.7
  • 全長(m):
    8
  • トラスココード:
    793-1638
  • JANコード:
    4900349537402
  • 質量(g):
    6700.0
  • ベルト長さ(m)巻取側:
    8
  • 色:
    ブルー
  • 材質:
    ベルト:高強力ポリエステル糸、ラチェットバックル:スチール

(i)ご注意

  • 玉掛け作業には絶対使用しないで下さい。

型番

R100N080-000A 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプベルトスリング最大使用荷重(t)5
ベルト幅(mm)75ベルト厚み(mm)4.7
全長(m)8トラスココード793-1638
JANコード4900349537402質量(g)6700.0
ベルト長さ(m)巻取側8ブルー
材質ベルト:高強力ポリエステル糸、ラチェットバックル:スチール - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R100N080-000A

1個

22,908円

19,501

( 21,451円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。
・破断強度がひとめで分かるブラックライン入りです。
【用途】
・輸送時の荷崩れ防止。
【商品仕様】
・最大使用荷重(t):5
・全長(m):8
・ベルト寸法(mm)幅×厚さ:75×4.7
・ベルト長さ(m)巻取側:8
・べルト長さ(m)固定側:-
・色:ブルー
・破断強度(kN):100
・エンドレスタイプ
・カムバックル式
・JANコード:4900349537402
・トラスココード:793-1638
・質量:6.7kg
【材質/仕上】
・ベルト:高強力ポリエステル原着糸
・ラチェットバックル:スチール

(i)ご注意

  • 玉掛け作業には絶対使用しないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TESAC ラッシングベルト(ベルト荷締機)ラチェットバックル式エンドレスタイプの型番R100N080-000Aのページです。
型番R100N080-000Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TESAC ラッシングベルト(ベルト荷締機)ラチェットバックル式エンドレスタイプ

TESAC ラッシングベルト(ベルト荷締機)ラチェットバックル式エンドレスタイプ

    TESAC ラッシングベルト(ベルト荷締機)ラチェットバックル式アイタイプ

    TESAC ラッシングベルト(ベルト荷締機)ラチェットバックル式アイタイプ

      TESAC ラッシングベルト ベルト荷締機ラチェットバックル式両端ナローフック付

      TESAC ラッシングベルト ベルト荷締機ラチェットバックル式両端ナローフック付

        TESAC ラッシングベルト(ベルト荷締機)カムバックル式アイタイプ

        TESAC ラッシングベルト(ベルト荷締機)カムバックル式アイタイプ

          ラッシングベルト(ベルト荷締機)カムバックル式エンドレスタイプ

          ラッシングベルト(ベルト荷締機)カムバックル式エンドレスタイプ

            ロックスリング ベルト荷締機用コーナーパッド

            ロックスリング ベルト荷締機用コーナーパッド

              ラッシングベルト (ベルト荷締機) ラチェットバックル式エンドレスタイプ T30N

              ラッシングベルト (ベルト荷締機) ラチェットバックル式エンドレスタイプ T30N

                ラッシングベルト (ベルト荷締機) ラチェットバックル式アイタイプ

                ラッシングベルト (ベルト荷締機) ラチェットバックル式アイタイプ

                  補強パッド (ベルトスリング用)

                  補強パッド (ベルトスリング用)

                    ロックスリング ベルト荷締機用コーナーパッド 50mm幅用

                    ロックスリング ベルト荷締機用コーナーパッド 50mm幅用

                      ロックスリング ベルト荷締機用コーナーパッド 35mm幅用

                      ロックスリング ベルト荷締機用コーナーパッド 35mm幅用

                        ラッシングベルト ベルト荷締機ラチェットバックル式両端ナローフック付 T30K

                        ラッシングベルト ベルト荷締機ラチェットバックル式両端ナローフック付 T30K

                          オールセーフスリングベルト スカイブルー

                          オールセーフスリングベルト スカイブルー

                            メーカー テザック テザック テザック テザック テザック 明大 テザック テザック テザック 明大 明大 テザック allsafe(アンクラジャパン)
                            通常価格 22,908円 21,596円 23,869円 1,050円 527円 762円 12,978円 14,033円 4,612円 581円 932円 14,687円 1,824円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   7日目   5日目   1日目~   7日目   7日目   11日目   1日目~  
                            商品タイプ ベルトスリング ベルトスリング ベルトスリング ベルトスリング ベルトスリング ベルトスリング ベルトスリング ベルトスリング 補強筒 ベルトスリング ベルトスリング ベルトスリング ベルトスリング
                            最大使用荷重(t) 5 2.5 2.5 0.025 - - 1.5 0.75 - - - 0.475 -
                            ベルト幅(mm) 75 75 75 18 - 32 50 50 - 32 32 50 25
                            ベルト厚み(mm) 4.7 4.7 4.7 0.8 - 1 1.9 1.9 - 1 1 1.9 8
                            全長(m) 8 8 8 2 - 0.3 - - - 0.3 0.3 - -

                            TESAC ラッシングベルト(ベルト荷締機)ラチェットバックル式エンドレスタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト