(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

両口玄能

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

両口玄能

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,030円
税込単価
4,433円

【特長】・建築土木用です。【用途】・焼入硬度-HRC 50°~55°【材質】・...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    330
  • 材質1:
    機械構造用炭素鋼 S53C

Loading...

型番:R-05
【商品仕様】
・焼入硬度 HRC 50°~ 55°
・頭径(mm):26
・頭長(mm):73
・全長(mm):330
・呼称:極小
【材質】
・機械構造用炭素鋼 S53C
・柄:樫
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
頭部(径)(mm)
頭部(長さ)(mm)
頭部材質
柄材質
呼称
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R-05

26
73
機械構造用炭素鋼S53C
極小
4963360170010
808-0588
330
柄:樫

1個

4,030( 4,433円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・建築土木用です。
【用途】
・焼入硬度-HRC 50°~55°
【材質】
・機械構造用炭素鋼 S53C
・柄:樫

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

両口玄能の型番R-05のページです。
型番R-05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

両口玄能

両口玄能

    八角玄能

    八角玄能

      片手ハンマー アッシュ柄タイプ“600E”

      片手ハンマー アッシュ柄タイプ“600E”

        クラブハンマー“620E”“620H”

        クラブハンマー“620E”“620H”

          コンビハンマー用木柄

          コンビハンマー用木柄

            両口玄能(中)

            両口玄能(中)

              先切玄能

              先切玄能

                片口ハンマー

                片口ハンマー

                  仮枠ハンマー

                  仮枠ハンマー

                    メーカー オーエッチ工業 オーエッチ工業 GEDORE GEDORE オーエッチ工業 ANEX オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業
                    通常価格 4,030円 3,986円 3,609円 9,819円 1,193円 1,286円 3,987円 3,705円 3,287円
                    通常出荷日 4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目  
                    全長(mm) 330 - 310 300 - 265 - - 390
                    材質1 機械構造用炭素鋼 S53C 機械構造用炭素鋼 S53C - - - 頭部:炭素鋼S53C - -

                    ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました