(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工進 ポンスター 汚物用 60HZ 吐出口径40mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

工進 ポンスター 汚物用 60HZ 吐出口径40mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
52,001円
税込単価
57,201円

【特長】・直径25ミリの固形物も吸い上げます。【用途】・畜舎の汚物処理、固形物...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 石のかたい固形物を含む水に使用した場合、インペラ摩耗が早くなります。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PZ-640

1個

52,001( 57,201円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・直径25ミリの固形物も吸い上げます。
【用途】
・畜舎の汚物処理、固形物もらくらく吐出。
【商品仕様】
・吐出口径40mm
・頑強なステンレス製ポンプです。
・JANコード:4971770391215
・トラスココード:850-8524
・質量:10.2kg
【材質/仕上】
・本体ステンレス
【セット内容/付属品】
・ホースバンド40mm
・タケノコニップル40x40mm
・ロープ

(i)ご注意

  • 石のかたい固形物を含む水に使用した場合、インペラ摩耗が早くなります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

工進 ポンスター 汚物用 60HZ 吐出口径40mmの型番PZ-640のページです。
型番PZ-640に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工進 ポンスター 汚物用 60HZ 吐出口径40mm

工進 ポンスター 汚物用 60HZ 吐出口径40mm

    工進 ポンスター 汚物用 50HZ 口径40ミリ・モーター出力150W

    工進 ポンスター 汚物用 50HZ 口径40ミリ・モーター出力150W

      川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 20kg

      川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 20kg

        川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 全揚程(m):23.5

        川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 全揚程(m):23.5

          汚物用水中ハイスピンポンプ バンクスシリーズ PU型

          汚物用水中ハイスピンポンプ バンクスシリーズ PU型

            雑排水用水中ハイスピンポンプ バンクスシリーズ PN型

            雑排水用水中ハイスピンポンプ バンクスシリーズ PN型

              川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 口径(mm):65,80

              川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 口径(mm):65,80

                川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 全揚程(m):17

                川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 全揚程(m):17

                  汚物用水中ポンプ (非自動)  60Hz

                  汚物用水中ポンプ (非自動) 60Hz

                    汚物用水中ポンプ (非自動)  50Hz

                    汚物用水中ポンプ (非自動) 50Hz

                      水中スラリーポンプ (非自動)

                      水中スラリーポンプ (非自動)

                        一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HSDE型(自動運転形)

                        一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HSDE型(自動運転形)

                          樹脂製汚水用水中ポンプ PSF型

                          樹脂製汚水用水中ポンプ PSF型

                            メーカー 工進 工進 川本製作所 川本製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 川本製作所 川本製作所 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 鶴見製作所 鶴見製作所
                            通常価格 52,001円 44,929円 180,780円 234,481円 39,175円 40,676円 287,975円 232,929円 114,313円 114,313円 62,925円 53,372円 42,668円
                            通常出荷日 3日目   3日目   7日目   7日目   1日目~   1日目~   7日目   7日目   11日目   5日目~   4日目~   2日目~   1日目~  

                            工進 ポンスター 汚物用 60HZ 吐出口径40mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました